BMKL 12X12 WH CUS - 标签纸,DIN A4
0824238

标签纸,DIN A4, 标签纸, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 273, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 12 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

这些标签特别为激光打印机研发
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有BMKL...标记条
可以用市场上提供的激光打印机打印
未穿孔的SK-U...标识卡可用于定制标签设计