Smart Element是一款可用于EtherCAT®系统的安全输入模块。
AXL SE FSDI8/3
-
安全模块
1090203
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,功能安全,Failsafe over EtherCAT®,安全数字输入: 4 (双通道分配),8 (单通道分配),24 V DC,连接技术: 3线,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
可免費下載。
內容下載
產品細節
Functional Safety
核准 ID: 968/FSP 2625.00/23相容的產品
您的優勢
安全等级可达SIL 3,符合EN 61508标准
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
用于单通道分配的8个安全输入
用于双通道分配的4个安全输入