AXL P BK PN AF - 总线耦合器
2316390

Axioline P,总线耦合器,PROFINET,RJ45插座,自适应和自动交叉,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和连接器

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品




您的優勢

2 个以太网端口(内置开关)
PROFINET RT
支持S2系统冗余
支持八个冗余PROFIBUS PA分段,最多可包含256个PROFIBUS PA仪表
支持热插拔
固件可更新
高温工作范围