自動剝線和壓線功能裝置操作更簡便:穿入未處理的導線、自動剝線和壓線,完成。
行動式剝線壓線機的彩色·LED·能隨時明確顯示其操作狀態。只有開關和用來重設裝置的操作元件。
一台裝置具有兩種功能: CF 3000 緊湊型剝線壓線機,只需一個工作步驟,即可快速、安全地完成導線預處理工作。 該裝置可加工捲盤包裝的套管。若需處理大量產品,您可以使用耐用型自動剝線壓線機 CF 1000。使用這款可攜式剝線壓線機,您只需花兩秒鐘就可以預組裝好導線。
剥线和压线机,100 - 240 V输入电压,适用于横截面积0.25 - 4.0 mm2的绝缘套管,符合DIN 46228-4: 1990-09,包括0.5 - 1.5 mm2转换工具套件(6 - 12 mm长的套管)
CF 1000-10剥线和压接机的附件,适用于10.0 mm2套管的馈线碗
CF 1000剥线和压线机的附件,干线保险丝,20 x 5 mm,慢熔断,2安培,最高至250 V
用于CF 1000-1.5和CF 1000-10剥线和压线机的附件,电源保险丝,20 x 5 mm,慢熔,2 A,最高250 V
压接设备附件
CF 3000 緊湊型剝線壓線機適用於行動應用。使用此裝置,可以快速安全地處理捲盤包裝的絕緣套管,橫截面範圍 0.25 至 2.5 mm²。一步即可完成導線剝線,然後用一個套管壓接。
該自動設備可在一分鐘內依據不同的橫截面調節到位。CF 3000 剝線壓線機結構緊湊,重量輕,可攜帶到不同工作位置上使用。
若需批量處理橫截面範圍 10 mm² 以下且帶絕緣套管的導線,可選用穩定耐用的剝線壓線機 CF 1000。
一步即可完成導線剝線,然後用一個套管壓接。這個自動設備每小時可處理多達 1,200 條導線。採用模組化設計,可以快速改裝,以便加工橫截面不同的導線。可以透過整合的計數器,瞭解加工數量。
典型導線處理方式包含兩個步驟、兩種工具,相當耗時。菲尼克斯電氣的行動式剝線壓線機 Crimphandy 徹底改變了這種過程:只需一種工具、一個步驟,節省多達 75 % 的時間。
行動式剝線壓線機是一款手持設備,只需一個步驟,不到兩秒鐘就能完成導線剝線和壓接套管。配備自動監控功能,可確保恆定的高品質壓接。
自動剝線和壓線功能裝置操作更簡便:穿入未處理的導線、自動剝線和壓線,完成。
行動式剝線壓線機的彩色·LED·能隨時明確顯示其操作狀態。只有開關和用來重設裝置的操作元件。
行動式自動剝線和壓線機採用電容式感測器,可偵測穿入導線的橫截面。會自動辨識出不合適的導線,避免壓接出錯。出現錯誤時透過 LED 顯示。
如此可確保高品質壓線成果。其正方形壓接適用於所有端子點和端子排。所需拉出力遠遠高於標準規定值。
在控制櫃內部或周圍工作時,不應受到設備電纜或軟管等的限制。行動式剝線壓線機採用性能強大且易於更換的鋰離子電池,可支援高達·2,000·次壓接操作。這表示便攜式手持設備可以使用多天。隨貨供應的快速充電器只需一個小時,就能將電池充滿電。
行動式剝線壓線機內建用於條形套管的料盒。可自動穿引,因此可以無間斷地逐一壓接大量導線。
行動式剝線壓線機有一個易於取出的絕緣碎屑收集容器。藉此可確保維持工作環境的清潔。因此該裝置可在控制櫃中使用。
使用 CRIMPHANDY CUTTER,可以輕鬆將線徑為 0.5 至 1.5 mm² 的導線切割至所需長度。這款實用的切刀可以輕鬆快速地直接安裝到 Crimphandy 上。
菲尼克斯電氣推出的 Crimphandy 兼具手持工具的便攜性以及自動工具的高效性,定能讓您獲益匪淺。
您可觀看我們的教學影片,瞭解試運轉和操作行動式剝線壓線機的分步說明。