該應用程式支援 CHARX control modular 系列所有 EVSE 控制器:
- CHARX SEC-3000(訂貨號 1139022)
- CHARX SEC-3050(訂貨號 1139018)
- CHARX SEC-3100(訂貨號 1139012)
- CHARX SEC-3150(訂貨號 1138965)
- CHARX SEC-1000(訂貨號 1139034)可搭配上述任一控制器共同運作
__零失誤試運轉:__逐步引導,無需專業知識,不必耗時學習
__設定多個充電點:__透過伺服器控制器集中配置,節省時間
__實用輔助功能:__自動為充電點命名,並設定負載管理
__最高安全性:__密碼登入機制,守護機敏資料與設定
__為您創造的價值:__現場設定簡單快速,提升工作效率
該應用程式支援 CHARX control modular 系列所有 EVSE 控制器:
透過此應用程式,您可設定充電控制器上所有試運轉充電站所需的基本參數,包括驗證方式、啟用模式與負載管理。充電點命名與負載管理參數亦可依需求自動設定。
如需進階專業設定,則可透過充電控制器內建的基於 Web 的管理介面,在網路瀏覽器中進行配置。
您有兩種方式可將智慧型手機與控制器連線:
是的,應用程式的使用以及儲存於充電控制器中的機敏資料與設定,均受到嚴密保護,可有效防範駭客與網路攻擊。
登入充電控制器需輸入密碼,且控制器會自動確保密碼符合德國聯邦資訊安全局 (BSI) 的安全密碼規範,不允許設定不安全密碼。
自 2013 年成立以來,公司的定位就是菲尼克斯電氣集團內部的電動車充電技術專家。如今,我們在全球擁有約 800 名員工,生產廠區面積達 33,200 m²,產品組合涵蓋超過 700 種 CHARX 產品,用於擴建充電基礎設施,以及商用車與行動機械的電氣化。
作為 CCS 快速充電技術的先驅與共同發明方、液冷式 HPC 充電線的市場領導者,以及國際標準化領域的權威,我們正在推動全球邁向永續性交通的變革。我們的目標是,開發高效能、可靠、具聯網能力,並能因應未來需求的充電技術。