模式3控制器,用于电动汽车充电,符合IEC 61851-1标准要求,用于充电方式B和C,带内置DC剩余电流监控、以太网通信接口和3G移动网络调制解调器。
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G
-
AC充电控制器
1018702
交流充电控制器符合IEC 61851-1标准要求,从站用于将负载分配至多达5个主站,通过3G调制解调器实现OCPP 1.6J,通过以太网实现Modbus/TCP,通过RS-485连接RFID读取器和电能表,直流剩余电流监控,在电源故障情况下解锁充电枪
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | AC充电控制器 |
| 产品系列 | CHARX control advanced plus |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B + C |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 客户端 | |
| 服务器 | |
| 带通信用调制解调器 | 是 |
| 充电点数 | 1 |
| 充电电流类型 | AC |
| 测量范围: 剩余电流 | |
| 额定频率fn | ≤ 2000 Hz |
| 额定差分电流 | ± 300 mA |
| 残余电流IΔn | 30 mA (AC) |
| 6 mA (DC) | |
| 额定电流In | 32 A (三相,4x6 mm²) |
| 48 A (单相) | |
| IΔn的释放时间 | < 180 ms |
| 2 x IΔn响应时间 | < 70 ms |
| 5xIΔn的释放时间 | < 20 ms |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 5 |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 额定电流IN | ≤ 4 mA |
| 额定输入电压 UN | 12 V |
| 输入电压范围 | 0 V ... 3 V (关) |
| 输入电压范围 U2 | 9 V ... 15 V (开) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 4个数字量输出 |
| 连接系统 | 螺钉连接 |
| 最大输出电压 | 30 V |
| 最大输出电流 | 0.2 A (所有输出的总电流;内部供电) |
| 每个通道的最大输出电流 | 0.6 A (每个输出;外部供电) |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出C1.2 |
| 最小通断容量 | 4000 VA |
| 最大切换电压 | 250 V AC (外部电源) |
| 最大切换电流 | 16 A |
| 切换 | |
| 输出名称 | 电机开关输出 |
| 最大切换电压 | 12 V (内部电源) |
| 最大切换电流 | 1 A (最大) |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 接口 | 以太网 (1x) |
| 蜂窝通信 (3G/2G) | |
| 无线 | |
| 接口说明 | HSPA/GSM/GPRS/EDGE蜂窝网络接口,用于通过OCPP 1.6J通信协议与高级管理系统通信 |
| 频率 | 900 MHz (HSPA) |
| 2100 MHz (HSPA) | |
| 850 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 传输功率 | 2 W (GSM 850 (Class 4)) |
| 2 W (GSM 950 (Class 4)) | |
| 1 W (GSM 1800 (Class 1)) | |
| 1 W (GSM 1900 (Class 1)) | |
| + 24 dBm (UMTS/HSPA (Class 3)) | |
| 号码 | 1 |
| 连接方式 | SMA(公) |
| 阻抗 | 50 Ω |
| SIM接口 | 微型SIM (3FF) |
| 支持的协议 | OCPP 1.6J |
| RS-485 | |
| 接口 | RS-485 2线制 |
| 总线系统 | RS-485 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 接口数 | 1 (用于能源测量装置和RFID阅读器) |
| 支持的设备数目 | 2 |
| 传输速度范围 | 4.8 kbps ... 115.2 kbps (可设置) |
| 支持的协议 | Modbus/RTU (Master) |
| Ethernet | |
| 接口 | Ethernet |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 接口数 | 1 |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps |
| 传输长度 | 100 m |
| 支持的协议 | Modbus/TCP |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 抗静电放电 | EN 61000-4-2: 8 kV空气, 4 kV触点放电 |
| 抗电磁场 | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| 抗高导通频率 | EN 61 000-4-6, 0.15...80 MHz, 10 V |
| 抗快速瞬态(瞬态) | EN 61 000-4-4, 正/负2 kV., 5 kHz |
| 外壳 | DIN 43880 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 1018702 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | XWBRCA |
| GTIN | 4055626503974 |
| 每件的重量(含包裝) | 611.3 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 480 g |
| 關稅稅率代號 | 85371098 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg