CF 3000-2,5 120V
-
自动剥线和压接设备
1205516
剥线和压线机,120 V,适用盘卷式绝缘冷压头0.25 ... 2.5 mm2,套管长度8 mm,含转换工具套件0.5 ... 2.5 mm2
產品細節
| 概述 | 适用于2类和5类标准PVC导线(H05V-K/H07V-K) 其它导线和绝缘类型可在有限范围内加工。 |
| 产品类型 | 压接设备 |
| 压缩 | 梯形 |
| 导线类型 | PVC |
| 最小插入长度 | 49 mm |
| 产品属性 | 免工具转换 |
| 颜色编码的转换工具包 | |
| 集成可复位的计数器 | |
| 处理盘卷式冷压头 | |
| 包括含转换工具包0.5 mm² ... 2.5 mm²的工具箱 | |
| 适用于2类和5类标准PVC导线 (H05V-K/H07V-K)。其他导线和绝缘类型可在有限范围内加工 | |
| 用于更换工作站的便携手柄 | |
| 最小横截面 | 0.25 mm² |
| 最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小AWG | 24 |
| 最大AWG | 14 |
| 频率范围 | 60 Hz |
| 功耗 | 80 W |
| 电源 | |
| 电源电压 | 120 V AC |
| 电源电压范围 | 120 V AC (60 Hz) |
| 导线连接 | |
| 横截面范围,公制 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面范围AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 11.5 mm |
| 宽度 | 165 mm |
| 高度 | 300 mm |
| 长度 | 320 mm |
| 插头类型 | 针式连接器样式型号B |
| 测试 | DIN 46228-4: 1990-09 |
| 訂購號 | 1205516 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | BH3231 |
| GTIN | 4017918129125 |
| 每件的重量(含包裝) | 15,710 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 15,710 g |
| 關稅稅率代號 | 84798100 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002778 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | a10e10e3-ac34-4210-af4c-de15ee21e8b3 |
相容的產品
-
CF 3000-TOOLKIT 0,25 - 转换工具包 1212376
-
AI 0,25-8 YE-B - 冷压头 3240251
-
AI 0,5 - 8 WH-B - 冷压头 3201369
-
AI 0,75- 8 GY-B - 冷压头 3201372
-
AI 1 - 8 RD-B - 冷压头 3201385
-
AI 1,5 - 8 BK-B - 冷压头 3201398
-
AI 2,5 - 8 BU-B - 冷压头 3201408
-
AI 0,75- 8 BU-B - 冷压头 3201547
-
AI 2,5 - 8 GY-B - 冷压头 3201550
-
AI 0,25-8 BU-B - 冷压头 3240250
-
AI 0,34-8 TQ-B - 冷压头 3240249
-
AI 0,5 - 8 OG-B - 冷压头 3201563
-
AI 0,75- 8 WH-B - 冷压头 3201576
-
AI 1 - 8 YE-B - 冷压头 3201589
-
AI 1,5 - 8 RD-B - 冷压头 3201592
-
CF 3000 LOC 0,25 - 备用定位器 1212377
-
CF 3000 LOC 0,5 - 备用定位器 1205639
-
CF 3000 LOC 0,75 - 备用定位器 1205642
-
CF 3000 LOC 1,0 - 备用定位器 1205655
-
CF 3000 LOC 1,5 - 备用定位器 1205668
-
CF 3000 LOC 2,5 - 备用定位器 1205671
-
CF 3000 AB 0,25 - 备用部件 1212380
-
CF 3000 AM 0,5 - 备用刀具 1205587
-
CF 3000 AM 0,75 - 备用刀具 1205590
-
CF 3000 AM 1,0 - 备用刀具 1205600
-
CF 3000 AM 1,5 - 备用刀具 1205613
-
CF 3000 AM 2,5 - 备用刀具 1205626
-
CF 3000 AB 0,5 - 工具/自动装置配件 1207886
-
CF 3000 AB 0,75 - 工具/自动装置配件 1207899
-
CF 3000 AB 1,0 - 工具/自动装置配件 1207909
-
CF 3000 AB 1,5 - 工具/自动装置配件 1207912
-
CF 3000 AB 2,5 - 工具/自动装置配件 1207925
-
CF 3000 BBE 0,5 - 备用部件 1205752
-
CF 3000 BBE 0,75 - 备用部件 1205765
-
CF 3000 BBE 1,0 - 备用部件 1205778
-
CF 3000 BBE 1,5 - 备用部件 1205781
-
CF 3000 BBE 2,5 - 备用部件 1205794
-
CF 3000 BBE-AME 0,25 - 备用部件 1207514
-
CF 3000 BBE-AME 0,5 - 备用部件 1207488
-
CF 3000 BBE-AME 0,75 - 备用部件 1207475
-
CF 3000 BBE-AME 1,0 - 备用部件 1207491
-
CF 3000 BBE-AME 1,5 - 备用部件 1207501
-
CF 3000 BBE-AME 2,5 - 备用部件 1207527
-
CF 3000 CDF 0,25 - 备用钳口 1212389
-
CF 3000 CDM 0,25 - 备用钳口 1212390
-
CF 3000 CFB 0,25 - 备用部件 1212392
-
CF 3000 CFT 0,25 - 备用部件 1212391
-
CF 3000 CG 0,25 - 备用部件 1212379
-
CF 3000 CG 0,5 - 备用部件 1207721
-
CF 3000 CG 0,75 - 备用部件 1207734
-
CF 3000 CG 1,0 - 备用部件 1207747
-
CF 3000 CG 1,5 - 备用部件 1207750
-
CF 3000 CG 2,5 - 备用部件 1207763
-
CF 3000 CRIMPGESENK - 备用钳口 3202779
-
CF 3000 CRIMPSTEMPEL - 备用钳口 3202782
-
CF 3000 HAUBE - 盖板 3202614
-
CF 3000 HZG 0,25 - 备件冷压头支脚 1212378
-
CF 3000 HZG 0,5 - 备件冷压头支脚 1205684
-
CF 3000 HZG 0,75 - 备件冷压头支脚 1205697
-
CF 3000 HZG 1,0 - 备件冷压头支脚 1205707
-
CF 3000 HZG 1,5 - 备件冷压头支脚 1205710
-
CF 3000 HZG 2,5 - 备件冷压头支脚 1205723
-
CF 3000 REVERSETASTE - 备用部件 3202685
-
CF 3000 SBO - 备用部件 1205804
-
CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 备用部件 3202766
-
CF 3000 SI 0,63A/T/250V - 备用保险丝 1205736
-
CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - 备用保险丝 1208940
-
CF 3000 SI 4,0A/T/250V - 备用保险丝 1205749
-
CF 3000 TOOL BOX - 箱 1206120
-
CF 3000 TOOL CASE AB - 工具/自动装置配件 3202957
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 备用部件 3202740
-
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 备用部件 3202753
-
CF 3000 GEHAEUSE HINTEN - 外壳部件 3202669
-
CF 3000 GUMMIFUESSE - 备用部件 3202656
-
CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - 备用部件 3202795
您的優勢
尤其适合预安装导线
适用于2级和5级PVC导线 (H05V-K/H07V-K)。
采用特殊绝缘材料和绞合线的导线只能在有限程度上进行处理并需要预订。
采用特殊绝缘材料和绞合线的导线只能在有限程度上进行处理并需要预订。
一个简单的步骤即可完成剥线,压接质量高,带一个套管
紧凑型剥线和压线机可以用来处理符合DIN 46228‑4标准的带绝缘卡套的盘卷式包装的套管
颜色编码(符合套管的DIN 46228‑4标准)使更改元件的分配非常清晰
该自动化设备在一分钟内即可根据不同的横截面调节到位
轻便小巧的设计使其可以作为移动解决方案,在不同工作地点使用
每个小时可处理多达1200根导线