完美搭檔:高附加價值產品組合 強強組合,效益加倍:單獨使用時,我們的每款電源可靠性產品都能提供設備最高利用率。組合使用時,更能帶來額外優勢。在此探索產品組合如何為您帶來:更高的資料透明度、強化的保護機制、智慧負載管理、簡易的能源監控以及智慧電池管理。

霓虹無限大符號
導軌上的 QUINT POWER 電源與 PLT-SEC 突波保護裝置

QUINT POWER 電源與 PLT-SEC 突波保護裝置

最佳搭配 – 電源使用壽命加倍 完美搭檔:QUINT POWER 電源與 PLT-SEC 突波保護裝置

單相突波保護 PLUGTRAB PLT-SEC 與 QUINT POWER 電源完美搭配,即使在極端環境條件下,也能可靠保護您的系統。

您的優勢

  • 電源的突波保護能力提升十倍
  • 電源使用壽命預期可翻倍
  • 延長保固承諾帶來高規劃安全性
導軌上的 QUINT POWER 電源與 CAPAROC 設備斷路器系統

QUINT POWER 電源與 CAPAROC 設備斷路器系統

單一介面 – 完全資料透明,打造可靠 24 V 系統 完美搭檔:QUINT POWER 電源和 CAPAROC 設備斷路器系統

組合使用 QUINT POWER 電源和 CAPAROC 設備斷路器系統,您將受益於系統整合帶來的諸多優勢。透過 QUINT POWER 與 CAPAROC 的統一介面,可輕鬆實現電源與設備斷路器系統網路協定的經濟整合:

  • PROFINET 介面提供完整系統透明度與全面存取權限。
  • Web 伺服器支援現場存取系統運作狀態、故障警報及系統解決方案的參數設定。

您的優勢

  • 經由現場匯流排將所有關於保護系統的運作資料傳輸到控制器
  • 預製功能模組設計,輕鬆實現控制器整合
  • 從輸入端到單個保護系統的所有運作資料保持透明
  • 盡可能縮短停機時間

該電源解決方案可確保從初級側到受保護負載電路的資料完全一致。

內建設備斷路器的 TRIO POWER 電源

內建設備斷路器的 TRIO POWER 電源

供電保護一體化 – 實現智慧負載管理 完美搭檔:內建設備斷路器的 TRIO POWER 電源

TRIO POWER 電源將供電功能與設備保護整合於單一外殼中,大幅節省空間。

您的優勢

  • 藉由整合的多通道設備斷路器,透過一台設備實現供電和保護
  • 接線和安裝工作量減少 70%,安裝成本低
  • 可手動操作或透過 IO-Link 進行參數設定,試運轉過程輕鬆
  • 具備智慧自檢功能,實現優先負載管理,可用性高
  • 總寬度小,可並列安裝,節省空間
白皮書
規劃工業應用中的輔助能源供應

該白皮書描述了工業應用中輔助能源供應的規劃步驟。

索取白皮書
平板電腦上顯示的規劃工業應用中的輔助能源供應白皮書
導軌上的 QUINT DC UPS 與電池模組

QUINT DC UPS 與電池模組

智慧電池管理系統 – 最低維護需求,最長使用壽命 完美搭檔:QUINT DC UPS 與電池模組

採用 IQ Technology 技術的智慧型 QUINT DC UPS 可監控並優化電池模組、降低維護需求,同時提升您的設備可用性。其最佳化的充電特性,更能顯著延長自動識別的電池模組的使用壽命。

內建乙太網路介面,協助您輕鬆將 UPS 系統整合至現有的工業網路中。

您的優勢

  • 透過智慧電池管理系統 (BMS) 分析電池健康狀態 (SOH) 與充電狀態 (SOC)
  • 自動偵測電池容量與技術類型(PB、VRLA-WTR、LiFePO4)
  • 監控輸出電流與電壓,並可手動啟停設備
  • SFB Technology 可選擇性跳脫標準微型斷路器,並聯負載仍可持續運作
EMpro 能量量測設備和羅氏線圈

EMpro 能量量測設備和羅氏線圈

隨插即用能源監控系統 – 現有系統的最佳解決方案 完美搭檔:EMpro 能量量測設備與羅氏線圈

多功能 EMpro 能量量測設備搭配羅氏線圈,僅需簡單幾個步驟即可完成安裝,適用於各種常見應用場合。所測得的能源資料可輕鬆整合至上層系統。

您的優勢

  • 直覺式安裝精靈,能量量測只需三個步驟
  • 可直接連接各種常見羅氏線圈,節省接線和組態工作
  • 透過智慧型 Web 伺服器和顯示功能,可簡單執行試運轉和保養工作
  • 因應未來需求的通訊解決方案和數位化服務,可快速整合至控制和管理系統
電子文件
保證高度系統可用性的各類產品

與供電、保護和量測相關的所有產品和解決方案,請查閱我們的電子文件。

開啟手冊
與供電和保護相關的各種產品