標識材料的個人化標記組態器
2025.04.22
使用菲尼克斯電氣 Marking Configurator 標記解決方案可以訂購個人化標記材料,用於標識端子、導線和電纜以及裝置和系統。此組態器使用非常方便且靈活,可對標識解決方案進行個人化設計。訂購流程簡單、透明且完全數位化 – 一件起訂。
在工業標識中,標籤要求不盡相同。這不僅適用於應用領域、安裝方式或單個標籤的耐用性,在標記材料的生產與採購流程方面亦是如此。如果在生產中未提供匹配的標記系統、需要處理應接不暇的訂單或必須彌合保養工作中的不便利性,使用 Marking Configurator 輕鬆訂購即用型標記不失為一種選擇。菲尼克斯電氣提供 2,000 多種標準材料供個人化標記選擇,以滿足特定要求。直覺化的高效編輯功能,加之選單結構緊密關聯,大大簡化了線上型組態器的操作。豐富的設計選項,從文本、圖像、標誌、符號、條碼等,不一而足。透過顯示單個標記的數位影像可以避免錯誤。專案存儲方便,在追加訂購時可透過「我的解決方案」專案概觀完成呼叫。無需自行列印便能完成個人化即用型標記解決方案的端到端數位化透明訂購流程,確保了高度的靈活性和效能。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com