機床 高速度和完美的加工效果,是營運商對機床的基本要求。此外,為滿足當今市場的要求,機器方案還必須靈活且特別可靠。除了模組化這一種可能的解決方案外,能源效率在機床及其輔助裝置中也發揮著越來越重要的作用。身為您的合作夥伴,我們願為您提供支援,協助您應對這些挑戰,並為您的機床聯網、電氣化和自動化提供全面的產品和服務組合。
機床總覽 瞭解我們針對機床永續自動化而推出的各種產品與服務組合。
控制櫃 機床的子工序
菲尼克斯電氣可提供適用於控制櫃所有功能區域的創新解決方案及產品。除了用於控制櫃的創新產品,在從工程規劃到成品控制櫃的整個控制櫃製造流程鏈中,我們都能全程為您提供支援。
-
提供全面的端子組合,確保控制櫃內可靠的配電。這些組合式端子可與多種連接技術自由搭配
-
馬達調速器能夠可靠、輕鬆地驅動輸送帶和排屑機上的馬達
-
遠端 I/O 系統防護程度為 IP20,可記錄輸入和輸出訊號,包括 I/O-Link 和安全應用
-
交換器可確保在整個機器網路內可靠地進行資料分發,安全路由器可保護機床免遭未經授權的存取和惡意軟體的侵害
-
可靠且支援通訊的 24 V 電源系統由突波保護裝置、電源和設備保護裝置組成
-
多功能繼電器系列可作為控制器與機器外圍設備之間的介面,以隔離、倍增或放大訊號
-
能量量測設備可快速、輕鬆地採集機床所有子工序的能量資料
-
藉由節省空間的電纜接入系統,將電纜直接佈線到控制櫃中,可靠又牢固
成品零件輸送帶 機床的子工序
輸送帶採用模組化設計,因此可靈活地設計系統,並低成本地進行擴展。此外,整條生產線的成本效益和無差錯安裝也尤為重要。對於這些方面,輸送帶上所用的電子元件均進行了考量。
-
電源堅固耐用,防護程度達 IP67,非常適合用於分散供電,可直接安裝在輸送帶上
-
IPD 和 QPD 安裝系統可直接在輸送帶上輕鬆實現配電,無需工具
-
透過防護程度為 IP65/67 的遠端 I/O 系統直接記錄和處理來自輸送帶的輸入和輸出訊號。全封裝的鋅模鑄外殼堅固耐用,該裝置也適用於 I/O-Link 應用
排屑機 機床的子工序
排屑機和安裝在其中的電子元件需要具有特殊的防塵、防液體和防潤滑劑性能。此外,還必須便於維修、能夠基於模組化系統快速調整,並且輕鬆整合機械和電氣介面。
-
馬達啟動器可確保排屑機安全運轉
-
有多種組合式端子可選,從而輕鬆實現配電
-
工業連接器牢固耐用,可實現排屑機與
加工中心之間的接線 -
能夠可靠地在感測器與執行器之間實現集中式或分散式連接
-
直接在排屑機上為 IP6X 應用提供可靠的電源
透過機器人運送毛坯 機床的子工序
為以最理想的方式實現機器人自動化,所用產品不僅要特別節省空間、堅固耐用、抗振動、抗旋轉、耐汙防塵,還必須具有通訊功能,並且易於整合到主流程之中。
-
利用感應式 NearFi 耦合器,您可直接在機器人頭部監控刀具更換情況。可透過幾公分的氣隙傳輸電力和即時乙太網路資料
-
帶有相應連接器的感測器/執行器盒直接安裝在機械臂上,以便在現場和控制級別之間傳輸資料、訊號和電力
-
透過直接安裝在機器人底座上的重載連接器,可在控制櫃與機器人之間安全傳輸電力、資料和訊號
工作區 機床的子工序
多個軸的高速運動以及機器人裝載半成品和取出成品工件,都是對操作人員造成危險的主要原因。因此,務必確保能夠安全停機和安全進入工作區域。
-
安全繼電器可監控安全門、光柵和其他安全相關感測器
-
非接觸式緊湊型安全開關搭配我們的安全繼電器,可監控通往工作區的安全門
-
堅固耐用的電纜專門設計用於機床工作區。它們可不受冷卻潤滑劑和油的影響
-
電纜穿孔可確保在工作區和控制櫃之間安全敷設電纜並實現穩定、牢固的饋通
-
機床燈可為工作區提供充分照明
無人搬運車系統 機床的子工序
生產週期短、庫存量少和靈活度高,是打造高效內部物料流的基礎,也是提高生產力的先決條件。為了滿足這些要求,AGV 在生產和內部物流領域的應用越來越廣泛。
-
透過 WLAN 接入點可靠且安全地與無人搬運車通訊
-
連接器堅固耐用,用於分配資料和訊號
-
在人機協作領域,安全的重要性至高無上:
我們的安全產品組合可幫助您安全落實所需應用,比如緊急停止方案、安全移動監控或現場切換等
操作面板 機床的子工序
為在機床上使用,IPC 必須防塵,耐受液體和潤滑劑
-
這款全封裝工業電腦防護程度為 IP65,配備 Intel® 處理器,在運算和圖形性能以及能源效率之間實現了平衡
-
便於維修、能夠基於模組化系統快速調整,並且輕鬆整合機械和電氣介面
-
結構堅固,支援 VESA、支撐臂或底腳安裝方式,並提供多種 I/O 選項,因此可用於各種機床