您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

 我們引領設備製造商向前發展

設備製造商的參考案例 穩定連接:我們透過這種方式引領設備製造商向前發展

連接器和 PCB 接線端子需要越來越小巧、易於處理且用途廣泛:因此,設備製造商在工業和基礎設施解決方案中扮演著越來越重要的角色。我們憑藉豐富的應用知識和種類齊全的產品組合為您提供量身定制的服務。

您可以瞭解到菲尼克斯電氣的設備連接技術能為我們的客戶帶去哪些好處。

用於大門控制器 Drico 2.0 的 SKEDD 直插式連接器

用於自動大門控制器的 SKEDD 直插式連接器

用於自動控制器的直插式技術:ASO 有限公司為自動大門控制器「Drico 2.0」使用 SKEDD 直插式連接器。菲尼克斯電氣的這個連接器具有額外的連接介面,可用來依需增加合適的控制器設備。

俾勒非德某條街道上的智慧型街道照明

現代化發光二極體照明的可靠連接方案

適用於戶外的發光二極體技術:WE-EF Leuchten 有限公司為街道和樓宇的燈具採用菲尼克斯電氣的連接技術。菲尼克斯電氣的發光二極體解決方案讓戶外燈具不僅易於使用,而且使用壽命長。

帶有綠色 SPE 纜線的白色乙太網路交換器,該纜線在背景中連接 JUMO 感測器

未來感測器以端對端方式通訊

單對乙太網路 (SPE) 讓遠距離連接更永續、更智慧。感測器製造商 JUMO 採用 SPE 作為其量測技術裝置適應未來的通訊媒介。為此所需的連接技術設備來自菲尼克斯電氣 - 這是雙方密切合作的結果。

OWL 賽車隊的電動賽車

用於電動賽車的連接器

在以技術創新而聞名的東威斯特法倫的中心地帶,TH OWL 學生團隊正在開發用於參加學生方程式賽車的新型電動賽車。電池中使用了菲尼克斯電氣的各種連接器,包括資料連接器和耐用的電池極連接器。

光學感測器

工業應用中的影像資料

在工業應用中,光學感測器是系統的「眼睛」。然而,與人類一樣,在工業應用中,強大的週邊設備必須確保影像處理功能無差錯,並具備所需的性能。菲尼克斯電氣開發的資料連接器能夠提供可靠的解決方案。

VDS Verkehrstechnik

藉助 RJ45 實現牢固的高速接線

為了確保速度量測設備即使在最惡劣的環境條件下也能正常運轉,VDS Verkehrstechnik GmbH 公司選用了菲尼克斯電氣的工業 RJ45 資料連接器。此類可現場組裝的連接器,具備多種出線方向,現場接線更靈活。

採用菲尼克斯電氣連接技術的小型伺服驅動器

小型伺服驅動器採用 M8 和 M12 規格的連接技術

適用於工業 4.0 的圓形連接器:耶拿驅動技術有限公司為其模組化小型伺服驅動器採用菲尼克斯電氣的智慧型 M8 和 M12 連接技術。藉此協助客戶大幅提高設備的生產率和經濟效益。

AS-i 控制櫃模組 KE5

從電子元件外殼一直到控制櫃模組

為系統製造量身打造的外殼:在具有大量端子點的較低現場級別,緊湊型模組供不應求。因此,倍加福公司與菲尼克斯電氣攜手在電子元件外殼 ME-IO 的基礎上開發出了控制櫃模組 KE5。

用於溫度和能量記錄器(能源控制器)的電子元件外殼

配備 DIN 導軌匯流排連接器的模組化外殼方案

溫度和能量記錄器的功能性包裝:Scheidl 有限公司為自家能源控制器選擇了菲尼克斯電氣的 BC 電子元件外殼。16 位 DIN 導軌匯流排連接器是實現外殼設計的關鍵。

物流行業通用的電子元件外殼

物聯網閘道器的通用外殼方案

可依照物聯網應用進行調整的外殼:MyOmega Systems GmbH 需要外殼零件高度模組化的靈活外殼方案,最終在菲尼克斯電氣找到了理想的產品:UCS 電子元件外殼,並將其用作「d3」物聯網閘道器的保護罩。

用於房間自動化的控制器

用於樓宇自動化的電子元件外殼

智慧樓宇的正面連接外殼:Neuberger 樓宇自動化有限公司為其 Open.Room 房間自動化系統使用電子元件外殼 ME-IO。Neuberger 與菲尼克斯電氣攜手依照特定要求調整外殼。