直流電網的供電和保護 能源效率、電網穩定性和資源效率是直流電網的三大突出特性。為充分利用這些優勢,直流電網必須穩定且安全地運作。為此,菲尼克斯電氣提供合適的功率電子設備和保護技術解決方案。
在當今時代,越來越依賴再生能源和永續解決方案,直流電網的重要性也在不斷增加。如今,發電設備、儲能設施和幾乎全部耗電負載都已採用直流電供電。這些領域可以透過直流電網高效率地彼此相連。因此,直流電網成為實現氣候中和的關鍵要素。直流電網不僅提供了有效的電力傳輸方式,而且還節省資源並在可靠性和網路品質方面具有許多優勢。直流電網的建置和整體運作需要合適的功率電子設備和電源。
用於直流電網的功率電子設備 可靠的供電解決方案
如果直流電網由公共交流電網產生,建議使用有源交直流供電裝置。這些裝置被稱為 AIC (Active Infeed Converter),由於具有雙向性,且通過了 VDE-AR-N 4110 和 VDE-AR-N 4105 認證,可將多餘的電能(例如來自再生能源的電能)回饋回公共電網。為此,例如,可以使用具有 20 kW 功率和雙向功率轉換的 TRIO POWER AC/DC 電源模組。此款電源採用正面連接技術,直流電壓高達 1,000 V,用途廣泛。
我們的 19" CHARX power 電源模組具有較寬的直流輸入和輸出範圍,可以輕鬆地將直流區段整合到直流電網中。
PLCnext Engineer 則可靈活控制各個模組。這使得直流區段可以組合成一個整體的網路管理系統。藉此提高整個系統的效率和靈活性。
直接由直流電網提供 24 V DC 電源 適用於全部電平的安全供電方案
藉由 QUINT 產品系列中的高效能電源,您可從直流電網可靠地為 24 V 負載供電。提供各種功能,支援不同的性能範圍,為您的系統實現最高可用性。
如果需要在 24 V DC 電平上使用 DC/DC 轉換器將其轉換為其他電壓電平,不會有任何變化。這些產品和其他產品(例如備援模組、緩衝模組或 DC/AC 逆變器)均照常使用。我們的整體、安全供電方案,即 Power Reliability 方案,可確保高度系統可用性,這一承諾也適用於直流電網。
直流電網中的突波保護 確保系統在 12 V DC 至 1,500 V DC 下安全運作的客製化解決方案
DIN VDE 0100-443 標準規定了當突波危及生命、公共設施或工業設備時,需使用突波保護裝置。這同樣適用於交流電網和直流電網。直流電網包含許多電子元件,出現突波時,這些元件發生故障的風險就會增加。為確保您的系統安全可靠地運作,我們提供 12 V DC 至 1,500 V DC 的客製化直流突波保護裝置。
安全的保護裝置 為機器和控制櫃提供最佳保護
設備斷路器在直流電網中提供可靠的保護。當發生故障時,它們能夠快速中斷電路,從而防止過載和短路。斷路器的開關容量大、回應時間短,因此,非常適合用於工業應用和控制系統。我們的設備斷路器採用模組化設計,可輕鬆整合並擴展到現有系統中。藉此,提高現代直流電網的安全性與效率。我們的設備斷路器專為 24 V 或 48 V 直流電網設計。
如需切換更高的電壓,我們建議使用專用產品,例如 CONTACTRON ELR HDC 直流斷路器。
按技術劃分的應用領域 根據設備斷路器所使用的技術,保護裝置會有優選的應用領域。
您可以在下表中找到適合您應用的最佳跳脫技術:
| 過載情況下的跳脫時間 | 短路情況下的跳脫時間 | 發生如下情況時,為您的應用提供最佳保護 | |
|---|---|---|---|
| 熱式設備斷路器 | 適用 | 不適用 | 過載 |
| 熱磁式設備斷路器 | 適用 | 理想 | 過載、短路 |
| 電子設備斷路器 | 理想 | 理想 | 過載、短路和長纜線路徑 |
確保直流電網可靠供電和保護的產品和解決方案
研發 創新力和前瞻性是我們的優勢
直流電網在工業中的應用仍處於起步階段。因此,技術障礙和標準的缺失仍給客戶帶來了一些挑戰。為了應對這種情況並推動直流電網的發展,菲尼克斯電氣多年來一直在積極參與和加入有關直流電的國際研究專案和委員會,如 ODCA、Shift2DC 和 HybSchaDC,並在自身產品開發方面投入巨資。