直流電網中的連接 在工業領域擴大直流電網的應用範圍,是能源轉型的關鍵。在您的直流電網中採用安全、可靠的連接技術。

機器人在配備傳送帶的大型機器中作業

直流電網中的創新連接技術

與交流電網相比,直流電網中的電流不會振盪。直流電中的電荷僅沿一個方向流動,且沒有零交叉。在某些情況下,這會導致直流電網中產生難以熄滅的電弧。對於連接技術,某些應用領域提出了特殊要求。

配有機器人和控制櫃的生產系統

高效地傳輸電能和訊號 創新的控制櫃接線和現場接線

連接技術是直流電網發電、儲電和配電的核心,也是整體系統必不可少的一部分。我們的控制櫃和現場接線解決方案種類齊全,既適用於交流電,也適用於直流電。組合式端子、接線板、連接器以及電纜和電線採用創新的免工具連接和鎖定技術,有助於簡化安裝過程,並節省時間和成本。

汽車生產領域測試系統中的 ArcZero 連接器

安全避免電弧 直流電網中的特殊要求

直流電網在切換和斷開過程中會產生危險的電弧。電弧可能會導致接點和外殼損壞,最嚴重的情況下還會給操作人員帶來危險。因此,必須防止出現電弧,特別是在人員可自由出入機器和系統的位置。在這種情況下,菲尼克斯電氣新款 ArcZero 連接器可直接透過連接器內的電子電路主動熄滅電弧。這樣不僅能夠提高安全性,還簡化了安裝和維護操作。進行維護時,可以在負載狀態下輕鬆更換裝置。

工作人員作業中的電池儲能系統圖示

靈活、高效能接線 帶重載連接器的模組化介面

為了傳輸和儲存再生能源,行業對標稱電流在 40 A 及以上的連接器的需求不斷增加。在電池儲能系統中,HEAVYCON 工業連接器正在逐漸取代傳統的 CEE 插接裝置。此款連接器的接觸電阻較低,功率損耗也有所下降,從而可降低電力成本。此外,HEAVYCON modular 在一個外殼中整合了不同的傳輸介質,構成了高度緊湊的介面。直插式技術可實現安全、免工具的纜線連接。

採用快速連接技術的 QPD 安裝系統

設計安全的配電系統 透過工具可拆卸式安裝連接器實現穩固連接

利用我們的 QPD 和 PRC 安裝系統,您可以輕鬆、靈活地設計配電系統。您可視應用需求,選擇簡單的纜線連接、便利的配電裝置或緊湊的設備連接。這些安裝系統具有堅固耐用的外殼,防護程度高達 IP69K,能夠安全傳輸電力。帶有工具可拆卸鎖定裝置的連接器款型還能確保插頭連接不會意外斷開。

用於確保直流電網安全的產品和解決方案


人們在檢視新開發的產品

研發 創新力和前瞻性是我們的優勢

直流電網在工業中的應用仍處於起步階段。因此,技術障礙和標準的缺失仍給客戶帶來了一些挑戰。為了應對這種情況並推動直流電網的發展,菲尼克斯電氣多年來一直在積極參與和加入有關直流電的國際研究專案和委員會,如 ODCA、Shift2DC 和 HybSchaDC,並在自身產品開發方面投入巨資。

聯絡方式

讓我們攜手擴大直流電網應用范圍,創造更永續的未來

我們很樂意幫助您建立直流電網,並就產品和解決方案為您提供建議。