您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

樓宇照明系統的 PCB 連接和電子元件外殼

Building Intelligence

輕鬆實現自適應照明方案。

下載手冊
建筑中的照明系統

您的應用 – 我們的解決方案

LED 照明不僅僅提供光線。同時也是功能性和樓宇建築設計中的固定組成部分。在燈光設計中,照度、使用壽命和智慧化控制功能會共同發揮作用。因此,除了所使用的 LED 之外,照明系統還包括了例如鎮流器、燈光控制器或通訊單元等電子系統。菲尼克斯電氣為您提供適合的連接技術。結構緊實且功能可靠的 PCB 接線端子和 PCB 連接器可以和諧地整合至 LED 照明的設計中。針對室外安裝還提供耐用型的電子元件外殼,可以有效保護電子系統不受惡劣環境的影響。

建築物照明系統中設備連接的常見應用

  • 室內和室外區域的 LED 照明
  • 燈光控制器
  • 鎮流器

建築物照明系統中設備連接的常見應用

  • 室內和室外區域的 LED 照明
  • 燈光控制器
  • 鎮流器

您的優勢

  • 高度多元化的應用:多種解決方案,包括板對板、線對板和線對線應用
  • 用於寬度 8 mm 和 10 mm 發光二極體條的饋電元件和對接連接器
  • 高載流容量,連接較長 LED 串時也不需額外饋送電力
  • 穩定耐用的接點幾何設計和表面材質,使用壽命長
為黑暗的公司場地提供照明

用於照明系統的緊實型 PCB 接線端子和 PCB 連接器

用於照明系統的緊實型 PCB 接線端子和 PCB 連接器

發光二極體照明必須採用緊實排列設計,並應安裝在高度較低之處,以避免產生陰影。菲尼克斯電氣的 PCB 接線端子和 PCB 連接器尺寸緊實,高度可靠且操作方便。白色外觀可和諧地融入照明設計中。

  • PCB 的緊實型連接器和 PCB 接線端子
  • 針距尺寸為 2.5 mm 至 5.08 mm
  • 導體橫截面為 1.5 mm² 至 2.5 mm²
  • 提供配備螺釘連接或彈片連接方式的規格
用於靈活設計發光二極體 PCB 的 PTF 系列 PCB 連接器

用於靈活設計發光二極體 PCB 的 PTF 系列 PCB 連接器

用於靈活設計發光二極體 PCB 的 PTF 系列 PCB 連接器

現代化 LED 照明結合了高光度和緊實精簡的設計。發光二極體的 PCB 非常靈活,可以設計成各種獨特的外形。特別適合用於此款 PCB 的是 PTF 系列的連接器。白色外觀的連接器可以和諧地整合至應用中。扁薄的外型可以將擾人的陰影減至最低。

  • 用於寬度 8 mm 和 10 mm 發光二極體條的饋電元件和對接連接器
  • 採用整合式鎖定機制,無需焊接便可確保穩固固定在 PCB 上
  • 高載流容量,連接較長 LED 串時也不需額外饋送電力
  • 彎角連接器和 T 形件可實現靈活的照明設計
用於可擴展型照明系統的 PTSM 系列 PCB 連接器

用於可擴展型照明系統的 PTSM 系列 PCB 連接器

用於可擴展型照明系統的 PTSM 系列 PCB 連接器

LED 單元的模組化結構非常適合用於可擴展型照明系統。視應用需求,可以靈活地組合許多不同的 LED 單元。PTSM 系列的 PCB 連接器僅 5 mm 高,有助於設計出結構緊實且應用靈活的連接解決方案。

  • 高度多元化的應用:多種解決方案,包括板對板、線對板和線對線應用
  • 用於電流高達 6 A 的高性能插拔式彈簧連接
  • 採用穩定的側邊焊錨,具有高度機械安全性
  • 專為自動化表面裝配技術和 THR 過程設計
鎮流器和燈光控制器的緊實型 PCB 接線端子

鎮流器和燈光控制器的緊實型 PCB 接線端子

鎮流器和燈光控制器的緊實型 PCB 接線端子

燈光控制器和鎮流器,即所謂的發光二極體驅動器,是實現智慧化自主調整照明概念的重要元素。電子系統在照明設備中的整合度越可靠,整體系統的使用壽命就越長。菲尼克斯電氣的 PCB 接線端子尺寸緊實,高度可靠且操作方便。

  • 元件尺寸小,適合結構緊實的應用場合
  • 專為自動化表面裝配技術和 THR 過程設計
  • 連接和安裝技術的選擇靈活多樣
  • 穩定耐用的接點幾何設計和表面材質,使用壽命長
ECS 系列電子元件外殼

ECS 系列電子元件外殼

適用於堅固室外安裝的 ECS 系列電子元件外殼

室外區域的照明設備、攝影機系統或天線架均會受到多變的環境影響。ECS 系列的室外用外殼堅固耐用,可確實保護已裝配好的 PCB 和其他電子元件免於受到粉塵、髒污和水氣的影響,即使是極度惡劣環境下也能發揮防護功效。外殼為防護程度 IP65 至 IP69 規格,因此也適用於從 -40 °C 至 +100 °C 的寬廣溫度範圍。可以安裝在牆面或桿柱上。

  • 靈活的外殼設計支援安裝不同厚度的 PCB
  • 用於圓形連接器、資料連接器和矩形連接器的前面板
  • 適用達防護程度 IP69 (EN 60529)
  • 外殼核准依據 UL 50/50E
  • Gore® 膜可均衡壓力和防止外殼內部溼氣聚集
用於整合式系統的 UCS 系列電子元件外殼

用於整合式系統的 UCS 系列電子元件外殼

用於整合式系統的 UCS 系列電子元件外殼

在樓宇建築技術中,特定的自動化任務也可以由整合式系統執行。這類系統可全年不間斷運行,在許多智慧化建築功能領域的自動化技術中不可或缺。整合式系統通常用於監控、控制和調節功能,但也可以處理資料和訊號。UCS 系列的通用型電子元件外殼非常適合用於室內應用的外包裝,可以固定在牆面上或是用於活動式裝置。此系列外殼可以保護整合系統和單板計算機(例如 Raspberry Pi),並可針對外殼內部具體模組化電子系統的需求進行個別設計。

  • 提供 87 mm 至 237 mm 之間的五種結構高度以及 47 mm 和 67 mm 兩種結構厚度
  • 附件廣泛多樣,例如防撞保護件、堆疊轉接器、DIN 導軌轉接器和面板轉接器等等
  • 固定或活動式 PCB 固定方式
  • 可在側面板上設置標準化介面槽,例如用於 RJ45、M12 或 D-SUB
BC 系列電子元件外殼

BC 系列電子元件外殼

BC 系列電子元件外殼

用於樓宇自動化的 BC 系列 DIN 導軌外殼在此可為 PCB 提供極為靈活的連接選項。各式各樣適合用於安裝分配器中設備的外殼。具有符合標準的尺寸和各種總寬度,可實現更多應用:例如訊號處理技術中的智慧電錶、能量量測設備、煙霧和火警警報器,或是簡單的燈光控制器。

  • 提供 17.8 mm 至 161.6 mm 之間的六種總寬度,並有各種款型的上方和下方部件
  • 可用來標明功能名稱的旋轉式透明蓋板或帶有鎖扣的蓋板
  • 可選用用於串行和並行模組通訊的 DIN 導軌匯流排連接器,符合 DIN 43880 的标准
  • PCB 可三向空間安裝,實現靈活設計