用於監控和安全技術設備的設備連接技術

智慧型設備的高度連接安全性

隨時隨地確保可靠連接。

立即預訂樣品
採用連接技術的 360° 監控攝影機
外觀現代化樓宇

透過一場 3D 數位化旅行,了解我們在樓宇自動化領域的連接解決方案

歡迎與我們一道,穿行於全自動化樓宇之中。在這場 3D 旅行中,您將親眼目睹連接解決方案和外殼如何把優勢轉化成實際效益。

您的優勢

  • 智慧化聯網:透過 BACnet IP、Modbus/TCP、REST 和 MQTT 等基於 IP 的協議所適用的連接技術,實現設備通訊
  • 包羅萬象的產品組合:適用於樓宇自動化設備的連接技術和電子元件外殼
  • 超越標準:為樓宇技術裝備的智慧型設備提供個別化設計
  • 卓越的服務:在權威咨詢和設計支援雙重加持之下,快速制定連接方案

用於監控和安全技術的設備連接解決方案


採用菲尼克斯電氣樓宇管理系統的樓宇

輕鬆解決監控和安全技術聯網問題 您必定能從穩定連接中受益 - 從現場設備到建築管理系統,皆是如此

為了確保建築物無間斷穩定運行,監控技術和安全技術必須能夠易於安裝且易於保養。菲尼克斯電氣憑藉 PCB 接線端子和 PCB 連接器、資料連接器和電子元件外殼,為樓宇技術裝備領域的安全相關應用提供大量解決方案,比如視訊監控系統、防盜和消防報警設備等。

除了系統網路化程度不斷加深以外,安裝人員和操作人員能自如地應用技術也很重要。這樣一來,早在安裝階段就可有效避免出錯,而在整個生命週期內,操作人員只需執行簡單的維護作業即可。

應急路線燈連接

採用插拔式連接方式的 PCB 連接器應用在應急路線燈中

應急路線燈連接

應急路線燈採用 LED 技術, 它們要求產品不但品質高,而且可靠性強。採用插拔式連接技術的 PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP 系列 COMBICON PCB 連接器特別適合這類應用。主要優勢總覽:

  • 設定的接觸力可確保長期穩定的接觸
  • 色彩鮮明的按鈕使操作更直覺化
  • 以極小的零件規格,實現最大的夾持空間
THR PCB 接線端子應用在排煙系統中

THR PCB 接線端子應用在排煙系統中

排煙系統連接

COMBICON SPT-THR 2,5 THR PCB 接線端子打造可靠的安全相關的系統,此類連接技術必能為您帶來諸多效益。主要優勢總覽:

  • 免工具插拔式連接,節省時間
  • 設定的接觸力可確保長期穩定的接觸
  • 色彩鮮明的按鈕使操作更直覺化
  • 操作和導線連接在同一方向上,因此可整合到設備正面。
  • 專為整合到表面裝配技術 SMT 焊接工藝而設計
手動火災報警器中的連接技術

採用螺釘連接方式的 PCB 連接器應用在手動火災報警器中

手動火災報警器連接

PT 1,5/..-PVH 系列 PCB 連接器為安全相關系統的連接技術提供安全解決方案。主要優勢總覽:

  • 遵循廣為人知的連接原理,可在全球各地廣泛使用。
  • 接觸力大,發熱量低
  • 提供水平和垂直連接方式,實現完美導線引導
 採用螺釘連接方式的 PCB 連接器應用在探煙器中

採用螺釘連接方式的 PCB 連接器應用在探煙器中

探煙器接

採用螺釘連接方式的 PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP 系列 PCB 連接器,為兩分式電子元件外殼內應用提供完美的解決方案。主要優勢總覽:

  • 兩分式電子元件外殼的理想選擇
  • 採用 CLIP 幾何結構,可卡扣在設備外殼內
  • 以極小的零件規格,實現最大的夾持空間

安全相關應用的理想選擇 我們的產品組合為各類應用提供多元化的解決方案。其中包括:

HMI
單對乙太網路
控制器
傳訊系統和監控系統
免費樣品
試用樓宇自動化設備連接器

您想要試用智慧樓宇設備連接技術產品嗎?歡迎立即選用各種樣品,訂購個人樣品包。我們將針對您的應用情況給出專業的建議。我們的高品質外殼樣品只寄送給公司客戶,請您諒解。

訂購免費樣品
自動化樓宇內部視圖

參考案例


用於房間自動化的控制器

用於樓宇自動化的電子元件外殼

智慧樓宇的正面連接外殼:Neuberger Gebäudeautomation GmbH 為其 Open.Room 房間自動化系統選用了電子元件外殼 ME-IO。Neuberger 與菲尼克斯電氣攜手依照特定要求調整外殼。