綠色資料中心直流電網 隨著數位應用的快速成長以及人工智慧技術的興起,對於資料中心的能源需求也越來越高。為使資料中心的能源供應變得更節能、更永續且更具成本效益,直流電網提供了一項前瞻性解決方案。
挑戰 資料中心能源需求持續增長
資料中心已成為數位基礎設施中能耗最高的設施之一。雲端服務、物聯網、5G 與人工智慧對運算能力的需求不斷增長,不僅推高用電量與能源成本,同時也讓減排二氧化碳的壓力日益沉重。另一方面,營運商不僅必須確保能源供應穩定,還需透過本地能源與智慧儲能方案提升系統韌性,並降低對公共電網的依賴。此外,有效的能源管理對減少停機、降低成本及實現永續目標至關重要。因此,綠色資料中心需導入創新概念,以實現永續且經濟的營運 – 而改用直流電網便是其中一項解方。
眾多專業機構已積極探索直流電於資料中心的應用。選用合適的直流相容元件對營運安全至關重要。針對此需求,我們早已備妥基於創新技術的可靠解決方案。技術標準與最佳實務快速迭代,反映出此技術的關鍵地位與日俱增。投資直流基礎設施,能藉由提升能源效率、降低傳輸損耗,以及更完善地整合再生能源,帶來長期回報。如今投資直流技術者,正是積極形塑資料中心能源供應未來樣貌的關鍵推動者。
直流電技術為資料中心邁向更環保、更有效率的未來開闢了道路。透過這些創新方法,我們能確保發展兼顧永續性與環境友善。
解決方案 資料中心的高效能源供應
在資料中心部署直流電網,可將太陽光電系統或電池儲能系統等能源,直接連接至伺服器或冷卻系統等用電設備,從而減少轉換損耗。並可省去大部分傳統的 AC/DC 和 DC/AC 轉換。此舉不僅提升能源效率、減少發熱, 相關節能效益更直接反映於營運成本。
此外,直流電網能增強電網穩定性。藉由發電端、儲能端與用電端的直接耦合,可有效平抑電壓波動與緩衝負載峰值。這不僅能減輕公共電網負荷,還能提升資料中心的可靠性。
結合智慧型負載管理與再生能源,可打造出強固、可擴充且具經濟效益的綠色資料中心能源基礎架構。此系統能充分滿足對於效率與可用性的高標準要求。透過開放運算專案 (OCP) 制定的開放式硬體標準,資料中心負載整合至直流電網的過程得以大幅簡化。 藉由標準化介面、機架架構與電源,OCP 系統可以無縫整合到直流電網中, 從而建構從能源輸入端到用電端的端對端直流架構。此設計不僅能降低營運成本,還能提升系統穩定度。
菲尼克斯電氣的直流電網解決方案,已在「All Electric Society Factory」等專案中驗證成效,同樣完美適用於資料中心的直流架構。其產品組合包含:用於 AC-DC 高壓轉換的機架式電源模組、提供直流輔助電源 的QUINT POWER 導軌式電源、用於安全開關與保護的 CONTACTRON ELR HDC 斷路器、支援無電弧熱插拔的 ArcZero 連接器、用於能源監控的 EMpro 電表與智慧 RTU,以及整合大型儲能系統的 BPC 電池連接器。這些元件共同實現高效能、安全且可擴充的直流配電系統,不僅減少轉換損耗,還能簡化再生能源與儲能設備在資料中心的整合應用。
直流電網於資料中心的優勢
- 減少轉換損耗,提升能源效率
- 優化再生能源與儲能系統整合
- 降低碳排放與營運成本
- 更有效率的配電可減少熱損耗
- 增強對公共電網的獨立性
用於資料中心直流電網的產品
持續技術演進、節省空間的控制櫃設計、直流電安全防護、通訊解決方案