我們在全球各地建立起銷售網路,確保始終貼近客戶和合作夥伴。所有駐地的員工對技術和創新充滿熱情,共同致力於推動惠及全人類的永續世界。基於菲尼克斯電氣的全球網路,DC Combiner Box 可以在全球快速供貨。
適用於太陽光電系統的 DC Combiner Box DC Combiner Box 收集和分配來自太陽能電池板的組串電流。此外,DC Combiner Box 還會監控系統效能,並保護各個模組避免因突破而損壞。
挑戰
最高可用性
在實現光伏發電系統的最大可用性和最佳性能方面,光伏發電系統的規劃者和建設者正面臨著挑戰。挑戰主要體現在收集和分配組串電流、各模組的防雷和突波保護,以及系統性能的監控。
解決方案
專為地面型太陽光電系統打造的客製化解決方案
菲尼克斯電氣的 DC Combiner Box,以精巧的外殼設計滿足上述要求。搭配我們的太陽光電系統串列監控系統,即使單一串列發生故障,您也能立即對系統干擾與功率損耗做出反應。
DC Combiner Box 的典型結構
您的優勢
- 採用溫度最佳化設計,可靠且耐用
- 採用無線通訊,安裝和維護成本更低,聯網更靈活
- 庫存有多種版本的標準化產品,長期可用
- 依客戶要求進行配置,相容且個人化
聯絡方式
友好合作
菲尼克斯電氣是全球市場領導者,總部位於德國。集團為經濟和基礎設施各領域實現全面電氣化、網路化和自動化提供開創性產品和解決方案。透過這些創新產品和解決方案,我們為實現氣候中和、永續的世界鋪平了道路。我們的創新產品組合涵蓋廣泛,可為您提供滿足未來需求的解決方案。遍布全球逾 100 國的網路,確保我們能貼近您專案所在地,提供即時支援。
常見問題
透過連續記錄系統狀態並量測組串電流和電壓,可以實現最大的系統可用性。藉此減少停機時間。
透過 RS-485 通訊,將來自監控裝置的資料傳輸至中央 PLCnext Control。Solarworx 軟體庫還提供預先程式設計的功能塊,用於讀取 PLCnext Control 上的資料。該庫包含適用於受支援的組串監控裝置製造商的功能塊。
DC Combiner Box 有不同的介面。因此,可以靈活地整合到整個系統之中。我們的行業專家很樂意為您提供有關全部選項的建議。
電氣化、網路化和自動化:我們是您實現跨域能源整合的重要合作夥伴。深入瞭解菲尼克斯電氣為您的太陽能發電廠提供的更多監控與控制解決方案。我們提供涵蓋供電管理、數據記錄、氣象資料擷取到光電應用等各層面的解決方案,協助您建構永續的能源供應。
如何將 DC Combiner Box 整合到太陽能發電廠中?
DC Combiner Box 有不同的介面。因此,可以靈活地整合到整個系統之中。我們的行業專家很樂意為您提供有關全部選項的建議。
電氣化、網路化和自動化:我們是實現部門耦合的關鍵合作夥伴。深入瞭解菲尼克斯電氣用於太陽能發電廠監測和控制的其他解決方案。透過針對供電管理、資料記錄、天氣資料採集和光伏發電其他方面的解決方案,您可以實現永續的能源供應。