應用範例
2025.02.03

現有建築的熱泵 棕地的現代化改造:每年二氧化碳平衡中天然氣消耗量減少 500,000 kWh。

兩個人在安裝有熱泵的工廠內交談

摘要

從能源角度來看,如何以有意義的方式對現有建築進行現代化改造?事實上,無需進行大改。為使用再生能源,菲尼克斯電氣在其布隆貝格總部的首批建築中配備了熱泵,作為其脫碳策略的一部分。

兩個人穿過地下室的技術中心

雖然第一級溫度設施位於建築物外部,但地下室的技術中心為系統的第二部分提供了足夠的空間

表面加熱系統便於改造

公司投資了約 600,000 歐元用於永續改造,以便第一步讓兩棟五層樓的多功能建築擺脫天然氣。這相當於每年約 500,000 的熱能。

棕地的現代化改造需要哪些基礎?節能的建築外殼以及由於地板或天花板加熱而以低流動溫度運作的加熱和冷卻系統。這兩個特點正是住宅建築領域以電力方式取代老舊燃油或燃氣燃燒器時所特有的。

兩個人在地下室交談

如果您準確測量您的能源,就會發現您的建築很有可能有足夠的儲備用於替代系統

目標/實際比頗具成本效益

從技術上講,熱泵是一種利用反向效益工作的製冷機,就像冰箱一樣。安裝於布隆貝格的系統既能供暖,也能供冷。「我們希望能夠在夏天使用這些系統來降溫,」菲尼克斯電氣能源經理 Stefan Gottschalk 解釋道。

事先藉由熱量表確定實際熱功率需求。結果很有趣。Stefan Gottschalk:「我們想知道我們實際上消耗了多少 – 最終我們的消耗量遠低於建築物投入運作時計算出的值。」當時預計需要 500 kW 的電力。但實際只消耗了 350 至 400 kW。

注意管道橫截面

這表示最初的建築設備工程技術設計時就考慮到了熱效率,因此有足夠的儲備來讓兩棟建築保持理想的溫度並讓人感覺舒適。因此,Stefan Gottschalk 可以設想將其他建築物連接到熱泵,特別是因為管道系統的設計傳輸功率為 500 kW。

從總體上看,這種關聯表示,如果所傳遞的熱能輸出能夠透過更高的體積流量來補償,那麼熱泵可以在不影響舒適度的情況下提供較低的溫度。在這種情況下,會有更多的水以較低的溫度流過管道。

藍天下的貨櫃和相鄰的管道

外部熱泵放置在標準化貨櫃中

摒棄石油和天然氣:利用電力進行熱能轉換

23 號和 24 號樓建於十多年前,標誌著布隆貝格熱脫碳的開始。安裝在兩座建築物外貨櫃中的熱泵仍具有強大的功率,因此可以與該建築群中的其他建築物連接起來。

「熱泵採用了最新技術。不必擔心現代化改造。對於此類措施,始終需要事先明確:框架條件和現有的傳熱系統是否適合熱設計?HVAC 規劃辦公室可以提供相關協助」,Stefan Gottschalk 解釋道,他鼓勵大家仔細研究這項已建立數十年的技術,以充分利於熱能轉換。

作者: Thorsten Sienk

電子郵件:

歡迎與我們的專家聯絡

全電力社會專家團隊
All Electric Society-Expertenteam
「我們樂意為您提供全電力社會與部門耦合的專業諮詢。」

其他文章