歡迎來到全電力社會園區

創新技術鑄就未來永續發展社會。
全電力社會園區與電能流總覽

體驗、發現、探索未來:

再生能源是否安全可靠?在沒有陽光的陰天和沒有風的時候,要從哪裡獲取能源?為何有各種不同的電動車充電方式?綠色電力究竟又是如何進入汽車、建築或生產過程中的?

有關這些問題以及其他精彩問題的答案,都能在我們的全電力社會園區中找到。您可親臨布隆貝格,體驗我們對於如何生產、儲存、分配電能並最佳化能耗的構想,瞭解怎樣使所有領域彼此互聯。

全電力社會園區初體驗

全電力社會園區
幾個人站在全電力社會園區中的風能機艙前面
一名女士和一名男士站在全電力社會園區中的螢幕前方
一名男士和兩個孩子站在全電力社會園區的互動牆旁
夜色下帶有風力發電樹和太陽能追蹤器的全電力社會園區

規劃您的參觀

  • 全電力社會展覽館和立方體__開放時間__:星期一至星期天 7:00 – 21:00。
  • 全電力社會園區是__開放式園區__,隨時都能參觀。
  • 門票:園區參觀免費。
  • 適合人群: 園區適合從幼兒園兒童到老人全年齡段的人群。我們對應用的介紹形式進行了專門設計,確保兒童和外行也能理解全電力社會相關的知識。
  • 地址: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

全電力社會園區一覽

互動式影像地圖:全電力社會園區平面圖
儲能
我們的電池儲能系統會儲存多餘的再生能源。在沒有太陽,沒有風或者能量需求大的情況下,就可以使用這部分儲存的能量。可靠的連接和自動化技術將電池儲能系統理想地整合到能源供應中。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
儲能
Power-to-X
將電能轉化為氫氣,然後將其儲存起來。該過程被稱為電解。當無法獲得再生能源時,就會使用儲存的能量。監控和自動化流程對於可靠運作至關重要。
菲尼克斯電氣的這些解決方案能夠提供幫助
Power-to-X
熱動力中心
熱能分配系統可為全電力社會園區內的全部建築供暖和製冷。在這裡,我們展示了加熱和冷卻迴路,並講解如何使用儲冰系統實現加熱。智慧樓宇自動化可確保理想的空氣調節效果。
菲尼克斯電氣的這些解決方案能夠提供幫助
熱動力中心
水資源與環境
永續發展的世界不僅僅需要再生電能。我們必須以負責任的態度對待所有寶貴的資源。 因此,在全電力社會園區,我們採用了一套自動化的按需給水系統。我們會在此講解該系統的運作原理。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
水資源與環境
風能
在全電力社會園區中,安放有一個真正的風能機艙。在這裡,我們將會展示在狂風大作的氣候下或下雪天,風力發電機組必須承受怎樣的艱辛。而為了能夠可靠地獲取電能,會對設備進行監控。只有這樣,才會提前對天氣事件做出反應。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
風能
太陽能
太陽能是全電力社會園區內永續電能的來源。為此,在所有屋頂、展館外立面甚至人行道上都安裝有太陽能電池板。為了成功實現能源轉型,必須將太陽能所發的電快速且可靠地饋送入電網中。
菲尼克斯電氣的這些解決方案能夠提供幫助
太陽能
變電所
在全電力社會園區,二次變電所提供再生電能。兩台變壓器確保正確的頻率和電壓。 一旦發生故障,我們將不再獲得供電。為了能夠快速偵測並排除故障,對二次變電所進行數位監控。
菲尼克斯電氣為此提供了這些解決方案
變電所
電力中心
配電系統負責為全電力社會園區供電。 挑戰在於,如何在分散饋電的情況下保持電網穩定。對此,我們展示了能源獲取和使用之間正確的平衡關係至關重要。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
電力中心
電動車
電動車是創造永續未來的重要一環。在此,我們展示電動車如何獲取能量,並且這些能量並不僅僅用於行駛。强勁的充電技術令電動車適合日常使用。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
電動車
全電力社會展覽館
全電力社會展覽館是理想的參觀起點。我們會在此講解全電力社會的未來願景。在此過程中,重要的是部門耦合。透過部門耦合,就能形成一個由交通、基礎設施、工業及能源所組成的整體系統,並且完全使用再生能源。
更多關於全電力社會的資訊
全電力社會展覽館

全電力社會園區經過精心設計,讓您能夠自行探索,領會其中奧秘。我們在園區內提供有各種資訊來源。

您可在玻璃立方體和展覽館內的螢幕上瞭解以下內容:

  • 全電力社會園區的總覽圖(「PARK」視圖),包含所有能源、資料流和資訊視窗。
  • 與立方體主題相符的解說影片(「CUBE」視圖)。
  • 詳細的技術資訊(「EXPERTS」視圖)。

這些是觸控螢幕,您可以選擇想看的內容。玻璃立方體中內建了互動功能,以配合相應的主題。透過這些有趣的功能,您可以親身感受到全電力社會的技術魅力。

園區各類設施和物品上均標有 QR 碼。您可用智慧型手機掃描,查看設施或物品的更多資訊。

最好是從全電力社會展覽館開始您的遊覽之旅。其他站點可自由選擇。

何為全電力社會?

在全電力社會中,只使用再生電能。當然,永續行動並不能簡單理解為「放棄干預自然」。這一理念旨在確保現有資源得到最佳利用,並且平等地提供給世界上所有的人。
該目標透過部門耦合實現:也就是將生活和工作的所有相關領域,如交通、能源、基礎設施和工業連接起來,形成一個系統。在這一系統中,根據需求自動地分配能源。以此方式,確保隨時都能將能源提供給有需求的地方。

偉大的未來創想,緊湊的呈現圖景

夜間燈火通明的全電力社會園區
全電力社會園區中的風能機艙
參觀的全電力社會園區總覽
全電力社會園區中的追蹤式太陽能追蹤器
全電力社會園區中的控制櫃
夜間燈火通明的全電力社會園區

園區的佔地面積比足球場還要大。全電力社會展覽館是整個園區的核心,主要用於介紹菲尼克斯電氣對於這一理念的構想,以及部門耦合將如何促進實現再生能源的最佳流動。

全電力社會園區中的風能機艙

高空中的風機艙確保了風力發電機組正常運轉。一般來說,風機艙屬於系統核心區域,只有專家才能進入。但在我們的園區,您不僅可以近距離觀察機艙,而且還能進入其中。

參觀的全電力社會園區總覽

遍布園區的互動式玻璃立方體為全電力社會主題體驗增添樂趣。所有立方體均智慧地互聯。這樣就能隨時知曉有多少能源可用,以及哪些地方需要能源。

全電力社會園區中的追蹤式太陽能追蹤器

在全電力社會園區中,安裝有大約 550 個太陽能電池板,用於為園區供應再生電能,滿足園區的全部電能需求。除了屋頂模組或內建在窗戶中的太陽能電池板,我們還在人行道中鋪有 26 m² 的可踩踏太陽能面板。

全電力社會園區中的控制櫃

在全電力社會園區中,所有零組件都彼此相連。電線總長度達 7 km。還有 12 km 長的纜線用於傳輸資料。

全電力社會園區 - 建造紀錄片

常見問答

帶問號的骰子
帶問號的骰子
全電力社會園區中帶充電站的電動車停車場
帶問號的骰子
帶問號的骰子
帶問號的骰子

是的。輪椅、兒童推車都能順利入園。

帶問號的骰子

不需要。在全電力社會園區中,我們以訪客不具備相應的技術知識為前提,來解釋各類助力打造永續宜居世界的技術解決方案。

全電力社會園區中帶充電站的電動車停車場

可以,園區配有收費的 22 kW (32 A/400 V) Type 2 交流電充電站。支援使用 Giro Card 進行 Ad Hoc 充電,也可以根據約定的漫遊資費進行充電。

下載停車位配置圖
帶問號的骰子

60 至 90 分鐘,就足以讓您輕鬆逛完整個園區。當然了,具體的時間規劃還取決於您對各個主題感興趣的程度。

帶問號的骰子

園區內各個展覽館的負一樓均設有洗手間。可從建築物一側的外部樓梯進入。

若您使用輪椅,請按展覽館一樓樓梯口的門鈴。然後我們將提供電梯通道。