mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud 提供高度安全且即裝即用的遠端維護解決方案。它能讓您快速安全地連接到遠端機器和設備,從而減少耗時耗成本的現場作業。

服務人員使用平板進行遠端維護

您的優勢

  • 高安全性:透過 VPN 加密通訊
  • 操作簡便:配置精靈讓設定輕鬆完成
  • 高度相容:完美支援 mGuard 安全路由器、雲端用戶端、TC 路由器及 PLCnext Control
  • 靈活彈性:支援 Windows、macOS、Linux 電腦及 Apple iPad、iPhone 和 Android 等行動裝置
  • 穩定可靠:全球高可用性資料中心運作
可連線至 mGuard Secure Cloud 的平板電腦

安全遠端服務:透過雲端簡單又靈活

基於雲端的遠端維護 簡單 – 安全 – 可靠

mGuard Secure Cloud 為您提供一套完整且高效的遠端維護解決方案,即裝即用。透過簡易的 Web 介面,您能快速安全地連接機器、工業電腦與控制系統。

藉由 VPN 連線技術,全球服務人員無需親臨現場即可遠端存取設備並執行維護作業。

優勢:節省時間與成本,同時提升維護流程效率。

遠端維護架構總覽 全部元件協同運作

服務人員可於維修電腦或平板裝置上使用免費的 OpenVPN 軟體用戶端,將工作站與雲端平台建立連線。

機器配備工業級遠端維護路由器或 PLCnext Control 控制器,並在需要時自動建立與 mGuard Secure Cloud 的 VPN 連線。VPN 連線的建立可由設備操作人員透過硬體(如按鍵開關)或軟體進行本地控制。

遠端機器與設備可透過 5G、4G、玻纖等所有現代化通訊技術進行連網。

mGuard Secure Cloud 功能運作原理拓撲

mGuard Secure Cloud 功能運作原理

技術規格一覽 創新、安全、高效能的生態系統

我們成熟的雲端技術,讓您能對全球各地的機器和設備進行安全可靠的遠端服務,全天候不間斷。

mGuard Secure Cloud 技術規格
China VPN+

安全且官方認可的連線

China VPN+ 中國 VPN 加密連線

mGuard Secure Cloud 提供官方認可的 VPN 連線解決方案,專為連接中國設計,提供 99% 的連線可用性,並以定額收費服務形式提供。

China VPN+ 解決方案透過供應商的骨幹網路,提供高度安全、加密的 mGuard VPN 連線通訊。資料全程透過「中國國家網路安全系統」進行端到端加密傳輸,確保安全性和資料完整性不受影響。

優勢:我們提供值得信賴且經官方認可的遠端存取解決方案,讓您安全連線至中國境內的機器與設備。

雲端服務訂閱方案總覽

雲端服務訂閱方案,彈性靈活隨選隨用

可訂購方案 從免費到可擴充

mGuard Secure Cloud 基礎版免費提供兩條服務連線與 8 GB 資料傳輸量。

您可根據個別服務需求,靈活加購年度方案選項,例如:

  • Remote Access+:額外 1 條服務連線,含每月 4 GB 傳輸量
  • China VPN+:安全且官方認可的連線管道
  • Traffic+ 1000:每租戶追加 1 TB 流量額度
  • Traffic+ 100:每租戶追加 100 GB 流量額度
  • Traffic+ 10:每租戶追加 10 GB 流量額度
  • Support+:標準營業時間的電子郵件與電話支援服務

優勢:您可享有充分靈活性,免除系統維護與更新的繁瑣作業, 將資源專注投入核心業務發展。

公有雲 vs. 私有雲
白皮書

公有雲還是私有雲?哪種解決方案最適合我的企業?

在本白皮書中,我們將比較兩種雲端模式,並從安全性、可用性與成本等面向提供最佳建議。

即刻免費下載
連線至 mGuard Secure Cloud 的平板電腦