PT-IQ-3-HF-12DC-UT
-
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800786
Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Сигнал удаленного оповещения, а также питание шинного соединителя для монтажных реек подключается при подсоединении модуля к шинному соединителю. |
| Серия изделий | PLUGTRAB IQ |
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, многоступенчатая |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,7 мм |
| Высота | 91,1 мм |
| Глубина | 77,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 1 TE |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| черный (RAL 9005) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Номинальное напряжение UN | 12 В DC |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 15 В DC |
| 10 В AC | |
| Расчетный ток | 600 мА (40 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 100 мкA (на цепь) |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 100 мкA (на цепь) |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 10 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 2,5 кA |
| Mаксимальный отводимый импульсный ток ITotal (8/20) мкс | 20 кA |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 90 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 145 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 40 В (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 В (C3 - 50 A) | |
| Уровень защиты Up (жила-земля) | ≤ 90 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| ≤ 145 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| ≤ 40 В (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 В (C3 - 50 A) | |
| Уровень защиты Up, статический (жила-жила) | ≤ 55 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| Уровень защиты Up, статический (жила-земля) | ≤ 55 В (C1 - 1 кВ / 500 A) |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 1 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,3 дБ (≤ 10 МГц / 150 Ω) |
| Вносимое затухание aE, асим. | тип. 0,3 дБ (≤ 10 МГц / 150 Ω) |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 60 МГц |
| Предельная частота fg (3 дБ), асимм. (сигнальная масса) в системе 150 Ом | тип. 60 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | тип. 30 пФ |
| Емкость (фаза — сигнальная масса) | тип. 30 пФ |
| Сопротивление на цепь | 1,2 Ом ±5 % |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | световая, многоступенчатая |
| Номинал предохранителя, макс. | 600 мА (FF) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| C3 - 50 A | |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C1 - 1 кВ / 500 A |
| C2 - 10 кВ / 5 кA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Время сброса импульса (фаза-фаза) | ≤ 15 мс |
| Время сброса импульса (фаза-земля) | ≤ 15 мс |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Воздушные зазоры и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-21 |
| Указание | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 |
| Указание | 2001 + A1:2009 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | 2007 + A1:2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | 2005 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2800786 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CL2 |
| Ключ изделия | CL2151 |
| GTIN | 4046356645225 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 109,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 51 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6cf12c96-2294-480b-bb55-15b643840776 |
Совместимые изделия
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Концевой фиксатор 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Разъемы для печатной платы 1881354
-
SSA 3-6 - Соединение экрана 2839295
-
SSA 5-10 - Соединение экрана 2839512
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Отвертка 1212602
-
PT-IQ-3-HF-12DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений 2800784
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2906878
Преимущества для вас
Прогнозирующий контроль с помощью 3-ступенчатого светодиодного дисплея
Подключение индикация состояния в управление установкой благодаря групповой удаленной сигнализации
Быстрая и безошибочная установка при помощи соединителя для несущей рейки
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Максимальная защита для приложений контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря высокой пропускной способности