Зарядный кабель постоянного тока с зарядным штекером электромобиля и одним концом без разъема для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с зарядными розетками на электромобиле NACS, для установки на зарядных станциях для электромобильности (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-25FMAS00P
-
Зарядный кабель DC
1889358
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Зарядный кабель DC, до 700 A в Boost mode, 375 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 25 ft, черный, прямой, с аналоговыми датчиками температуры, поддерживает четерехпроводниковую измерительную технику, без жидкостного охлаждения, Логотип PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Отдельная эргономичная ручка обеспечивает удобство использования и предотвращает нагрев поверхности ручки
Защита от касания пальцами с помощью литых колпачков и точные температурные датчики обеспечивают максимальную безопасность
Соответствие стандартам UL, SAE, МЭК и IATF гарантирует высочайшее качество и совместимость
По запросу с вашим логотипом, индивидуальной длиной кабеля и кабельным концом в сборе
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001