BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY
-
Верхняя часть корпуса
1218565
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, модульная верхняя часть корпуса, ширина: 161,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 54,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
| Тип корпуса | Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880 |
| Тип корпуса | Модульные корпуса для монтажа в зданиях |
| Серия корпусов | BC |
| Серия изделий | BC 161,6.. |
| Количество (Соединительные отверстия) | 3 |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Чертеж |
|
| Ширина | 161,6 мм |
| Высота | 89,7 мм |
| Глубина | 54,85 мм |
| Горизонтальный шаг | 9 TE |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал Верхняя часть корпуса | PC |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
| Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |
| Механическая прочность / испытательный барабан | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Высота падения | 50 cм |
| Частота | 50 |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 15г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Степень защиты (код IP) | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
| Количество креплений печатной платы | 18 |
| Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Тип монтажа | Вставка |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 1218565 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 500 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | ACH |
| Ключ изделия | ACHBAB |
| GTIN | 4063151339661 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 62,87 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 39,25 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Нижняя часть корпуса 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Нижняя часть корпуса 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Нижняя часть корпуса 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Нижняя часть корпуса 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Крышка корпуса 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Крышка корпуса 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Крышка корпуса 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Крышка корпуса 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Крышка корпуса 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Крышка корпуса 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Защитный колпачок 1252176
-
HBUS-B SET BK - Защитный колпачок 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Штыревая планка 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Штыревая планка 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Защёлка для рейки 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Пленочная клавиатура 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Пленочная клавиатура 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Вкладыш 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Радиатор 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Радиатор 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Радиатор 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Радиатор 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Радиатор 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880