Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия на Emalytics Controller для дополнительных 500 точек данных
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 100 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 5000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Облачный сервис Emalytics Niagara Remote годовая подписка для супервизора (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-50
Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации неограниченного количества точек данных Niagara, лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 1250 Niagara точек данных до 10000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.