Go to Product Detail Page for item 1589163
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Система управления зданием
1589163

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия

Go to Product Detail Page for item 1589158
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Система управления зданием
1589158

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 1250 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 2404321
OFFICE-DEMO-PC - Система управления зданием
OFFICE-DEMO-PC - Система управления зданием
2404321

Демонстрационная лицензия на Emalytics Supervisor с неограниченным функционалом для тестовых и инжиниринговых целей на срок до 12 месяцев, с возможностью ежегодного продления.
Данная лицензия не рассчитана на использование в производственных системах. Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Важно! Вследствие использования демонстрационной лицензии используемый сервер долговременно привязывается к данной демонстрационной лицензии. В этом случае производственная эксплуатация лицензированного для демонстрационных целей сервера становится невозможной. Поэтому мы рекомендуем использовать для внутреннего тестирования стационарный сервер.