Штекеры для быстрого подключения SUBCON-PLUS с разъемом M12 обеспечивают возможность безошибочной установки шинных систем благодаря использованию полностью проверенных кабелей и соединительных штекеров. Инновационная концепция корпуса гарантирует наилучшую механическую защиту от воздействий окружающей среды при малом весе. Это позволяет оптимальным образом использовать штекеры для быстрого подключения в том числе и в условиях воздействия значительных вибрационных нагрузок. Уникальное устройство быстрой фиксации SPEEDCON на разъемах M12 обеспечивает возможность надежного подключения с полуоборота.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12
-
Шинный штекер D-SUB
2902321
Штекерный соединитель D-SUB, 9-конт., штекер, цоколёвка: 3, 5, 6, 8; два подвода кабеля M12 (кодировка В), по оси. Шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с. нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12.
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Штекер для передачи данных |
MTTF | 6706 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
1817 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
155 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Назначение выводов | 3, 5, 6, 8 |
Номинальное напряжение UN | 5 В |
Номинальный ток IN | 100 мА |
Штекерная часть разъема D-SUB | |
Тип подключения | Вилка D-SUB |
Штекерный соединитель М12 | |
Тип подключения | Штекер М12, кодировка B |
Штекерный соединитель М12 | |
Тип подключения | Гнездо M12, кодировка B |
Шинная система | PROFIBUS DP |
Сигнал | PROFIBUS |
Чертеж |
|
Ширина | 16 мм |
Высота | 75 мм |
Длина | 38 мм |
Материал (Корпус) | Полиамид |
Механические данные | |
Крепежные винты | 4-40 UNC |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP40 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -20 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
Номер артикула | 2902321 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC531 |
GTIN | 4046356655057 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 63 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 63 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8cf92f56-6836-4c87-900d-003c75be20a5 |
Совместимые изделия
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Нагрузочный резистор 1507803
-
SAC-5P-M12FS PB TR - Нагрузочный резистор 1403911
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902728
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Системный кабель шины 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Системный кабель шины 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Системный кабель шины 1518148
-
SAC-2P-FSB SCO/910/... - Системный кабель шины 1538076
-
SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Системный кабель шины 1538092
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Системный кабель шины 1518025
-
SAC-2P-FRB SCO/910/... - Системный кабель шины 1433249
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902317
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB 2902319
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор 2702636
-
SF-PH 0-60 - Отвертка 1212558
Преимущества для вас
Быстрое подключение благодаря системе фиксации M12-SPEEDCON
Сквозное экранирование от М12 к D-SUB
PROFIBUS
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс