The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - Шинный штекер D-SUB
2902728

Штекер D-SUB, 9 контактов, штыревой, с гнездом PG-D-SUB, расположение контактов: 3,5,6,8; два подвода для кабеля M12 (кодировка B) под углом 90°. Шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с. Нагрузочный резистор через отдельный терминатор M12. Длинная версия; совместимость с S7.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Безошибочная установка, в частности в серийном производстве оборудования
Быстрое подключение благодаря системе фиксации M12-SPEEDCON
Малый вес
PROFIBUS
Специально для S7 300
Терминирование с помощью нагрузочного резистора М12
Вариант с разъемом для программирования
Адаптер для сред IP20 и IP67
Сквозное экранирование от М12 к D-SUB