SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Соединительные коробки генераторов
1694144

Соединительные коробки генераторов; напряжение MPP: 1500 В DC; количество цепей: 20; количество поддерживаемых устройств слежения MPP: 1; защита от перенапряжений: T1 / T2; комплектующие: Держатель предохранителя (предохранитель цепи 10,3 x 85 мм конфигурируемый), Разъединитель DC, Контроль цепей; cечения провода (выход DC): макс. 300 мм2; oбщение: Trusted Wireless; ориентация страницы: Portrait; вид ввода линии: Кабельный разъем; комплект поставки: Антенна, Комплект принадлежностей с монтажным материалом

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Соответствующая стандарту комбинация коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Консультирование с учетом специфики области применения
Большой ассортимент соединительных коробок генератора в наличии