The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UCS WM-MP 237-195 7035 - Соединительная плата
1225404

Адаптер для крепления корпуса UCS размера 237-195 на стене, держателях VESA и полых коробах, корпус на защелках, материал: поликарбонат, цвет: светло-серый, аналог RAL 7035

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкость в использовании: всего один держатель для различных приложений
Не требуется инструмент: корпуса UCS защелкиваются простым способом
Разнообразные области применения: использование на креплениях по стандарту VESA и полых коробках с диаметром 60 мм

Часто задаваемые вопросы


Можно ли использовать корпуса серии UCS в различных областях применения?

Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.... Смотреть подробнее

Ассортимент аксессуаров серии UCS позволяет использовать их в самых разных областях, например, на столе, на стене, на монтажной рейке, в штабеле и на держателях стандарта VESA.

Смотреть меньше