MINI MCR-SL-UI-REL-SP
-
Реле предельного значения
2864493
Реле предельного значения MCR, с настраиваемым гистерезисом и временем задержки срабатывания, с пружинным подключением. Запасной артикул: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MINI Analog |
| Количество каналов | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В AC/DC |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Испытательное напряжение, вход / питание | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Точность точки переключения | < 0,05 % |
| Ступенчатая характеристика (0-99%) | < 35 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,02 %/K |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (Для шунтирования питания может использоваться устанавливаемый на монтажную рейку шинный соединитель (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, артикул № 2869728), закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715) |
| Потребляемый ток, макс. | < 14 мА (при 24 В DC) |
| Потребляемая мощность | < 330 мВт (при 24 В DC) |
| Сигнал | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Входной сигнал напряжения, максимальный | 30 В |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| Входной сигнал тока, максимальный | 100 мА |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 100 кΩ |
| Входное сопротивление, вход тока | 50 Ом |
| Настройки точек переключения | с помощью потенциометра на 25 положений |
| Коммутация: Реле | |
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
| Материал контакта | AgSnO2, твердое золочение |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC |
| 240 В AC (UL) | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 2 A |
| Диапазон настройки задержки срабатывания | 0 c ... 10 c (0 c, 1 c, 2 c, 3 c, 4 c, 6 c 8 c, 10 c) |
| Внутренний гистерезис | 0,1 %, 1 %, 2,5 %, 5 % |
| Сигнал | |
| Количество выходов | 1 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 93,1 мм |
| Глубина | 102,5 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Материал корпуса | PBT |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| UL, США | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T5 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 508 Recognized |
| UL, Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC T5 Gc |
| GL | |
| Маркировка | GL EMC 2 D |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Примечания | Должны быть предприняты меры по защите от электростатических разрядов. |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Наименование | Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Наименование | Быстрые переходные помехи (вспышка) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Наименование | Помехи по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| типичное отклонение от конечного значения измерительного диапазона | 5 % |
| гальваническая развязка | Основная изоляция согласно EN 61010 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для подключения напряжения питания может использоваться шинный соединитель для установки на монтажную рейку, закрепляемый с помощью защелок на монтажной рейке 35 мм согласно EN 60715. |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2864493 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK1 |
| Ключ изделия | CK1243 |
| GTIN | 4017918974886 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 94,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 94,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Держатель модуля 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Держатель модуля 2902933
-
MINI MCR DKL - Прозрачная крышка 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Табличка с надписью 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Клеммный модуль питания 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Особо компактное реле предельного значения для регулирования аналоговых предельных значений
Передача сигналов о состоянии и неисправностях с помощью двух диагностических светодиодных индикаторов
Реле с переключающим контактом на выходе
Развязка 3 цепей
Предельное значение свободно регулируется с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
DIP-переключатель позволяет конфигурировать входной сигнал, гистерезис и время задержки
Коммутация цепей рабочего тока и тока покоя