MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT
-
Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908806
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MINI Analog Pro |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Поведение при передаче сигнала | In = Out |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | ≤ 10 мс |
| Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | 0,1 % |
| Гальваническая развязка | |
| Категория перенапряжения | II (≤ 5000 м) |
| Степень загрязнения | 2 (≤ 5000 м) |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Гальваническая развязка Вход/выход, питание МЭК/EN 60079-11 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-11 |
| Расчетное напряжение изоляции | 253 Вэфф |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 60079-7 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
| Расчетное напряжение изоляции | 251 Вэфф |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемая мощность | ≤ 1,2 Вт |
| Сигнал: Ток | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА (SIL) | |
| Входной ток | ≤ 30 мА |
| Падение напряжения | < 3,5 В DC (20 мА) |
| Сигнал: Ток | |
| Описание выходов | искробезопасный |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА (SIL) | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 700 Ом (20 мА) |
| ≤ 630 Ом (21 мA) | |
| Коэффициент пульсаций на выходе | 20 мВ (среднеквадратическое) |
| Напряжение без нагрузки | ≤ 27 В DC |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Обнаружение повреждений на линии | > 10 кΩ (Обрыв цепи) |
| < 50 Ом (Короткое замыкание) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
| Макс. внутренняя емкость Ci | 6,1 нФ |
| Макс. выходное напряжение Uo | 26,4 В |
| Макс. выходной ток Io | 98 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 647 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| 125 В DC | |
| IIA/I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 10 мГн / 2,48 мкФ |
| IIB/III (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4 мГн / 730 нФ |
| IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2 мГн / 89 нФ |
| IIA/I (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 10 мГн / 493 нФ, 1 мГн / 553 нФ, 500 мГн / 653 нФ, 200 мГн / 833 нФ, 100 мГн / 993 нФ |
| IIB/III (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 4 мГн / 303 нФ, 1 мГн / 383 нФ, 500 мГн / 463 нФ, 200 мГн / 613 нФ, 100 мГн / 733 нФ |
| IIC (смешанная электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 1,4 мГн / 42 нФ, 1 мГн / 49 нФ, 500 мГн / 66 нФ, 200 мГн / 89 нФ |
| Обмен данными (байпас) | |
| Поддерживаемые протоколы | Прозрачность для HART |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 109,81 мм |
| Глубина | 119,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | PBT |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (для установки в любом положении) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 15г (DIN EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (DIN EN 60068-2-6) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 121 В AC |
| 110 В DC | |
| Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход, питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 33 В AC/DC |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход, питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-11) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 33 В AC/DC |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход, питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 162 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Сертификат | BVS 23 ATEX 006 X |
| IECEx | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Сертификат | IECEx BVS 23.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | 2023122310117250 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| Сертификат | , C.D.-No 097285872 |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 3 |
| Указание | 1-канальный |
| INMETRO | |
| Маркировка | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Сертификат | DNV 23.0186 X |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Проверено по следующим стандартам и предписаниям: EN 61326-1. Применение в промышленной зоне; NAMUR NE 21 |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Помехоустойчивость | EN 61326-3-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2908806 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1222 |
| GTIN | 4055626357539 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 118,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 118,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | afc8d24d-0e73-4b4b-a954-93f91410b0d4 |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053