MINI MCR-EX-IDS-I-I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908805

Ex i-Разделительный усилитель для разделения и передачи сигналов 0 мА / 4 мА ... 20 мА от контроллера к искробезопасной нагрузке во взрывоопасной зоне. напряжение холостого хода: 27 В DC, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Винтовые зажимы

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия