MINI MCR-2-IDS-I-I
-
Разд. усил-ь с развязкой выходов
2905623
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | MINI Analog Pro |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Функциональность | |
| Конфигурирование | DIP-переключатель |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Поведение при передаче сигнала | In = Out |
| Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,01 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | 0,1 % |
| Гальваническая развязка | |
| Категория перенапряжения | II (≤ 5000 м) |
| Степень загрязнения | 2 (≤ 5000 м) |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
| Испытательное напряжение | 2,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 60079-7 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 60079-7 |
| Расчетное напряжение изоляции | 251 Вэфф |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемая мощность | ≤ 1,2 Вт |
| Сигнал: Ток | |
| Количество входов | 1 |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Входной ток | ≤ 30 мА |
| Падение напряжения | < 3,5 В DC (20 мА) |
| Сигнал: Ток | |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 700 Ом (20 мА) |
| ≤ 630 Ом (21 мA) | |
| Коэффициент пульсаций на выходе | 20 мВ (среднеквадратическое) |
| Напряжение без нагрузки | ≤ 27 В DC |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Обнаружение повреждений на линии | > 10 кΩ (Обрыв цепи) |
| < 50 Ом (Короткое замыкание) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
| 0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Обмен данными (байпас) | |
| Поддерживаемые протоколы | Прозрачность для HART |
| Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 109,81 мм |
| Глубина | 119,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал корпуса | PBT |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (для установки в любом положении) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 15г (DIN EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (DIN EN 60068-2-6) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 61010-1) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 150 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Изоляция | двойная/усиленная изоляция |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
| Диапазон высоты | > 2000 м ... 3000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 63 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 162 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
| Диапазон высоты | > 3000 м ... 4000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 56 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| Допустимая высота применения (МЭК/EN 60079-7) | |
| Диапазон высоты | > 4000 м ... 5000 м |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 49 °C |
| Расчетное напряжение изоляции | 60 Вэфф (Вход/выход/питание) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | 2023122310117250 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010-2-201 Listed |
| Разрешение на применение в судостроении | |
| Сертификат | DNV TAA00003FZ |
| INMETRO | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | DNV 23.0186 X |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Проверено по следующим стандартам и предписаниям: EN 61326-1. Применение в промышленной зоне; NAMUR NE 21 |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2905623 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK1122 |
| GTIN | 4046356995504 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 130,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,99 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 867bf8da-b84e-4e1f-9f2d-1e285655d58a |
Совместимые изделия
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2869728
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Адаптер для программирования 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Адаптер 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Адаптер для программирования 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Клеммный модуль питания 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Клеммный модуль питания 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Источники питания 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Модуль контроля 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Модуль контроля 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053