MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP
-
Разд. усил-ь с развязкой выходов
1291983
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | Точность, типовые данные в % измерительного диапазона (20 мА) при UN, 23 °C |
| Указания по эксплуатации | Условия монтажа влияют на температуру окружающей среды. Учитывать инструкцию по эксплуатации. |
| Серия изделий | MACX Analog |
| Количество каналов | 2 |
| гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
| Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
| Нелинейность | ≤ 0,25 % (при нагрузке = 0 Ом) |
| Поведение при передаче сигнала | In = Out |
| Температурный коэффициент, стандартн. | ≤ 0,1 % (10 К) |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Расчетное напряжение изоляции | 375 В(ОП) |
| Гальваническая развязка Выход 1 / выход 2 | |
| Испытательное напряжение | 350 В (50 Hz, 60 s) |
| Гальваническая развязка Вход 1 / вход 2 | |
| Испытательное напряжение | 500 В (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
| Рассеиваемая мощность | ≤ 0,2 Вт (при 20 мА, на канал) |
| ≤ 0,6 Вт (при 40 мА, на канал) | |
| Сигнал: Ток | |
| Количество входов | 2 |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА (с HART) | |
| 0 мА ... 40 мА (Функциональная зона) | |
| Падение напряжения | 1 В (постоянный) |
| Сигнал: Ток | |
| Описание выходов | искробезопасный |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА (с HART) | |
| 0 мА ... 40 мА (Функциональная зона) | |
| Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 800 Ом (20 мА) |
| Напряжение без нагрузки | 25 В |
| Обнаружение повреждений на линии | 0 мА (Обрыв цепи) |
| ≤ 1 мА (Поведение входного тока) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Установка Ex (EPL) | Gc |
| Электрические цепи Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Данные по технике безопасности | |
| Макс. внутренняя индуктивность Li | возможность игнорирования |
| Макс. внутренняя емкость Ci | возможность игнорирования |
| Макс. выходное напряжение Uo | 25 В |
| Макс. выходной ток Io | 99 мА |
| Макс. выходная мощность Po | 613 мВт |
| Максимальное безопасное напряжение Um | 253 В AC |
| IIA (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 28 мГн / 2,97 мкФ |
| IIB (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 11 мГн / 840 нФ |
| IIC (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 2,5 мГн / 110 нФ |
| I (простая электроцепь): макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 46 мГн / 4,87 мкФ |
| Обмен данными (байпас) | |
| Поддерживаемые протоколы | Прозрачность для HART |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 107,8 мм |
| Глубина | 113,7 мм |
| Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Клеммы) |
| IP30 (Корпус) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (Отдельное устройство: монтажное положение на выбор) |
| -20 °C ... 70 °C (Групповой монтаж: вертикальная монтажная рейка без рециркуляции воздуха) | |
| -20 °C ... 70 °C (Групповой монтаж: вертикальная монтажная рейка с рециркуляцией воздуха) | |
| -20 °C ... 70 °C (Групповой монтаж: горизонтальная монтажная рейка без рециркуляции воздуха) | |
| -20 °C ... 70 °C (Групповой монтаж: горизонтальная монтажная рейка с рециркуляцией воздуха) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без выпадения конденсата) |
| ATEX | |
| Маркировка | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Маркировка | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Маркировка | 3 |
| Электромагнитная совместимость | Проверено по следующим стандартам и предписаниям: EN 61326-1. Применение в промышленной зоне; NAMUR NE 21 |
| гальваническая развязка | Развязка 4 цепей |
| Тип монтажа | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Монтажное положение | вертикально, горизонтально |
| Номер артикула | 1291983 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK1 |
| Ключ изделия | DK121W |
| GTIN | 4063151524937 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 188,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 160 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 66d0bc47-7b83-4df2-b289-76d7f37655de |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1351982
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053