EMLP (D30)R RD
-
Этикетка
0803437
Этикетка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 190 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 500 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
| Технология нанесения обозначений | Термопечать |
| Ширина | 30,00 мм |
| Высота | 30,00 мм |
| Глубина | 0,55 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 100 мм |
| Высота текстового поля | 190 мм |
| Соответствие требованиям RoHS | да |
| Толщина пленки | 50 мкм |
| Толщина клеевого слоя | 20 мкм |
| Клей | Акрилат |
| Цвет | белый (RAL 9010) |
| Материал | Полиэфир |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 125 °C (150 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | > 18 °C |
| Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
| Стойкость при хранении | 12 месяцев |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | склеивание |
| Номер артикула | 0803437 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG2411 |
| GTIN | 4055626057217 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 341,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 99,99 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK E.600 - Термотрансферный принтер 1285310
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Термотрансферный принтер 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Красящая лента 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Красящая лента 0800687
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Красящая лента 0804661
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Термотрансферный принтер 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Термотрансферный принтер 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Термотрансферный принтер 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Термотрансферный принтер 5146231
Преимущества для вас
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
Приятный вид
Самоклеющиеся маркеры EMLP ... равноценны гравированным табличкам
Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок