HC-M-05-MWF-M
-
Модуль для установки контактов
1118092
Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, Штифт, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность, с двойным функциональным пазом для перемычек
Подробная информация о продукте
| Общая информация | применять только гибкие провода с наконечниками |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типов B6 до B48, требуется несущая рамка модуля HC-M-B...MF-... |
| Серия | HC-M-05 |
| Применение | Мощность |
| Полюсов | 5 |
| Вид при установке | 5 |
| Количество, силовые контакты | 5 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Прочие характеристики | Применение в сальниковом корпусе HEAVYCON конструкции B6 ... B48 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Зажимы Push-in |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение AWG | 21 ... 14 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 10 мм ±1 mm |
| Чертеж |
|
| Ширина | 33,9 мм |
| Высота | 45,5 мм |
| Длина | 29,3 мм |
| Механические параметры | |
| Минимальная высота корпуса | 72 мм |
| Диаметр контакта | 2,5 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1118092 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046491 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 50,84 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 50,84 g |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
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
HC-CST-MOD - Элемент кодирования 1636127
-
P-CO 2-5 R47K - Штекер для установки электронных компонентов 3032447
-
P-CO 2-5 R10K - Штекер для установки электронных компонентов 1020905
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
EMLP (20X7)R - Этикетка 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095
-
HC-M-05-MWF-F - Модуль для установки контактов 1118096
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBS 2-5 - Перемычка 3030161
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBSR 2-5 - Перемычка 3033702
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
Преимущества для вас
Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Функция перемещается в штекерный соединитель
Функция непосредственно на приложении
Многофункциональный слот в модуле
Безопасная кабельная разводка
Ударо- и вибростойкость