HC-M-05-MWF-F
-
Модуль для установки контактов
1118096
Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, Розетка, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность, с зоной разъединения для штекеров предохранителей, компонентов и разделительных штекеров
Подробная информация о продукте
| Общая информация | применять только гибкие провода с наконечниками |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON типов B6 до B48, требуется несущая рамка модуля HC-M-B...MF-... |
| Серия | HC-M-05 |
| Применение | Мощность |
| Полюсов | 5 |
| Вид при установке | 5 |
| Количество, силовые контакты | 5 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Прочие характеристики | Применение в монтажном корпусе HEAVYCON конструкции B6 ... B48 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Зажимы Push-in |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение AWG | 21 ... 14 |
| Длина зачищенной части одной жилы | 10 мм ±1 mm |
| Чертеж |
|
| Ширина | 33,9 мм |
| Высота | 54,7 мм |
| Длина | 29,3 мм |
| Механические параметры | |
| Минимальная высота корпуса | 72 мм |
| Диаметр контакта | 2,5 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 400 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | Ag |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1118096 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 52,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 52,4 g |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
HC-CST-MOD - Элемент кодирования 1636127
-
P-DI - Pазделительный штекер 3036783
-
P-DI GY - Pазделительный штекер 3047390
-
P-FIX - Проходной разъем 3038956
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
EMLP (20X7)R - Этикетка 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Модульные несущие рамки 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Модульные несущие рамки 1182095
-
HC-M-05-MWF-M - Модуль для установки контактов 1118092
-
P-CO - Штекер для установки электронных компонентов 3036796
-
P-CO 1N4007/L-R - Штекер для установки электронных компонентов 3032460
-
P-CO 1N4007/R-L - Штекер для установки электронных компонентов 3032457
-
P-FU 5X20-5 - Штекер с держателем предохранителя 3209235
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Штекер с держателем предохранителя 3036823
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Штекер с держателем предохранителя 3036821
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Штекер с держателем предохранителя 3046512
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Штекер с держателем предохранителя 3036836
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Штекер с держателем предохранителя 3046525
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Штекер с держателем предохранителя 3046509
-
P-FU 5X20-EX - Штекер с держателем предохранителя 3036807
-
P-FU 5X20 LA 250 - Штекер с держателем предохранителя 3036835
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Штекер с держателем предохранителя 3036820
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - Штекер с держателем предохранителя 3046511
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Штекер с держателем предохранителя 3209240
-
P-FU 5X20 - Штекер с держателем предохранителя 3036806
-
P-FU 5X20 LED 60 - Штекер с держателем предохранителя 3036822
-
P-FU 5X20 LED 24 - Штекер с держателем предохранителя 3036819
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Штекер с держателем предохранителя 3036825
-
P-FU 6,3X32-EX - Штекер с держателем предохранителя 3046499
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Штекер с держателем предохранителя 3209248
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Штекер с держателем предохранителя 3209251
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - Штекер с держателем предохранителя 3046508
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - Штекер с держателем предохранителя 3046524
-
P-FU 6,3X32 - Штекер с держателем предохранителя 3046498
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Штекер с держателем предохранителя 3209264
Преимущества для вас
Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Функция перемещается в штекерный соединитель
Функция непосредственно на приложении
Многофункциональный слот в модуле
Безопасная кабельная разводка
Ударо- и вибростойкость