US-EMP (27,9X17,4) SR
-
Фиксируемые таблички
0803300
Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 17,4 мм, ширина текстового поля: 27,9 мм
Подробная информация о продукте
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 21 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 3 |
| Технология нанесения обозначений | Термопечать |
| Ширина | 27,90 мм |
| Высота | 17,40 мм |
| Глубина | 0,50 мм |
| Текстовое поле | |
| Ширина текстового поля | 27,9 мм |
| Высота текстового поля | 17,4 мм |
| Цвет | серебристый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, базовый элемент | ПВХ |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
| Тип монтажа | фиксация |
| Номер артикула | 0803300 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Код продажи | BG2 |
| Ключ изделия | BG2419 |
| GTIN | 4055626020679 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 14,57 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 14,57 g |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Кассета с красящей лентой 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Кассета с красящей лентой 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Кассета с красящей лентой 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Картридж 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Картридж 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
Преимущества для вас
Все маркеры для оборудования US-EMP ... поставляются также с обозначениями по заказу клиента
Серия маркировки UniSheet US-EMP ... содержит маркеры для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER EMP ...
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
На пластинах имеется место для описания функций