Шинный интерфейс предназначен для применения в сети PROFIBUS и является связующим звеном для соединения с системой ввода-вывода Inline. К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Inline. Шинный интерфейс поддерживает не более 16 PCP-устройств. Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл GSD. Данный файл можно загрузить с нашего сайта www.phoenixcontact.com/products. Данный шинный интерфейс не поддерживает модули PROFIsafe. Используйте для них шинный интерфейс IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC. Данный шинный соединитель не поддерживает использование искробезопасных клемм Inline, а также относящихся к ним клемм питания и разделительных клемм, т. е. всех артикулов IB IL EX .... Используйте для них шинный интерфейс IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.
IL PB BK DP/V1-PAC
-
Устройство сопряжения с шиной
2862246
Inline, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
UL регистрация
ID допуска: E140324cUL Listed
ID допуска: E140324cUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подключение INTERBUS через 9-контактное гнездо D-SUB
Скорость передачи данных PROFIBUS от 9,6 кБит/с до 12 MБит/с
Гальваническая развязка между интерфейсом PROFIBUS и логической схемой
DIP-переключатель для настройки адреса PROFIBUS
Поддерживаемые адреса PROFIBUS от 0 до 126
DP/V1 для ведущих устройств класса 1 и 2