SUBCON-PLUS-PROFIB
-
Шинный штекер D-SUB
2744348
Штекер D-SUB, 9-контактный, штыревой, два ввода кабеля под углом 35°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с, нагрузочный резистор подключается при помощи переключателя, расположение выводов: 3, 5, 6, 8; клеммы с пружинным усилием
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Ограничение износа | |
Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
Тип изделия | Штекер для передачи данных |
MTTF | 6706 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
1817 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
155 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Назначение выводов | 3, 5, 6, 8 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,025 Вт |
Номинальное напряжение UN | 5 В |
Номинальный ток IN | 100 мА |
Среда передачи | Медь |
Штекерная часть разъема D-SUB | |
Тип подключения | Вилка D-SUB |
Клеммы для печатного монтажа | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,12 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 0,5 мм² |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 26 |
Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 20 |
Шинная система | PROFIBUS DP |
Сигнал | PROFIBUS |
Чертеж |
|
Ширина | 16 мм |
Высота | 49,5 мм |
Длина | 60 мм |
Материал (Корпус) | ABS (металлизированная) |
Наружный диаметр кабеля | 7,6 мм ... 8,4 мм (Входящая линия шины) |
Механические данные | |
Циклы установки | > 200 |
Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP40 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | PxCIF15ATEX2744348X |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
UKEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | PxCIMA22UKEX2744348X |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | VDMA 24364:2018-05 |
Номер артикула | 2744348 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNC |
Ключ изделия | DNC531 |
GTIN | 4017918172947 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 38,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 38,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
QUICK WIREFOX 6 - Клещи для удаления изоляции 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Инструмент для снятия изоляции 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Системный кабель шины 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
SZK PH1 VDE - Отвертка 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Шинный штекер D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Шинный штекер D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Шинный штекер D-SUB 2744380
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Нагрузочный резистор 2702636
Преимущества для вас
Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс