Шинный соединитель со встроенными вводами-выводами предназначен для применения в сети EtherNet/IP™ и является связующим звеном с системой ввода-вывода Inline. К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 61 устройства Inline. Шинный интерфейс поддерживает не более 8 PCP-устройств. Для интеграции станции Inline в систему программирования в наличии соответствующий файл EDS. Данный файл можно загрузить с нашего сайта www.phoenixcontact.com/products.
IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Устройство сопряжения с шиной
2897758
Inline, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры указаны с учетом штекера |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| EtherNet/IP™ | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Допустимое сечение жил кабеля | 0,14 мм² ... 0,22 мм² (витая пара) |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с (полу- или полнодуплексный (автоматическое распознавание)) |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с / 2 Мбит/с (автоматическое распознавание, без комбинированной системы) |
| Полевая шина: Шлюз локальной шины | |
| Макс. количество оконечных устройств локальной шины | 61 (Встроенные вводы-выводы в двух устройствах) |
| Системные ограничения | |
| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 63 (на станцию) |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 61 (Встроенные вводы-выводы в двух устройствах) |
| Количество оконечных устройств с каналом параметров | макс. 8 |
| Количество поддерживаемых ответвительных клемм с отводом для удаленной шины | 0 |
| Модуль | |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
| Адресное пространство ввода | 8 бит |
| Адресное пространство вывода | 4 бит |
| Длина регистра | 16 бит |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN61131-2, тип 1 |
| Количество входов | 8 |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -30 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | тип. 3 мА |
| Типичный входной ток одного канала | тип. 3 мА |
| Время срабатывания, типовое | около 500 мкс |
| Временя задержки срабатывания при изменении сигнала с 0 на 1 | 1,2 мс |
| Временя задержки срабатывания при изменении сигнала с 1 на 0 | 1,2 мс |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Cтабилитроны |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Тип подключения | Штекер Inline |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки; Схема свободного хода |
| Выходное напряжение | 24 В DC -1 В (при номинальном токе) |
| Максимальный выходной ток на 1 модуль | макс. 2 A |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 10 мкA (В ненагруженном состоянии напряжение может быть измерено также и на неустановленном выходе.) |
| Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА (1,2 Гн, 48 Ом) |
| Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | стойкость к обратному напряжению |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
| Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
| Задержка сигнала | тип. 1,2 мс |
| Отключение при перенапряжении | мин. 0,7 A |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Количество каналов | 12 |
| Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов да |
| Пропадание питания датчика да | |
| Пропадание питания исполнительного элемента да |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,3 Вт |
| Рассеиваемая мощность | тип. 1,7 Вт (Прибор, общ.) |
| Потенциалы | |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания питания логический цепи; электронный |
| Защита от короткого замыкания питания аналоговой цепи; электронный | |
| Потенциалы: Питание устройства сопряжения с шиной UBK; от цепи питания устройства сопряжения с шиной питание также подается на логическую схему UL (7,5 В) и аналоговую цепь UANA (24 В). | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 0,98 A (С подсоединением максимального количества клемм ввода-вывода) |
| 80 мА (без подключенных клемм ввода-вывода) | |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC |
| Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| мин. 3 мА (без подключенной периферии) | |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 8 A DC |
| мин. 6 мА (без подключенной периферии) | |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2897758 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DRI |
| Ключ изделия | DRI11D |
| GTIN | 4046356157926 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 335 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 320 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c9ea031a-2e0d-4b7b-8afb-6e9d51041fae |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 22,26 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Комплект штекеров 2878599
-
IB IL FIELD 8 - Поле для маркировки 2727515
-
EMT (62X46)R - Вставная табличка 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Штекерный соединитель RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Кабель для передачи данных 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Монтажные кабели 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Сетевой кабель 1411842
Преимущества для вас
8 цифровых входов, 4 цифровых выхода (встроенные)
EtherNet/IP™, версия 1.2
Управление через веб-интерфейс
2 разъема RJ45
Автоматическое распознавание скорости передачи в локальной шине (500 кбит/с или 2 Мбит/с)