HC-STA-RJ45PC-HT-M20-PLRBK
-
Комплект вставных соединителей
1249556
Комплект вставных соединителей, материал: PA, кабельный отвод: прямое, со шлицевым уплотнением, с адаптер для патч-кабеля
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Серия | HC-D |
| Конструкция | D7 |
| Тип резьбового соединения | 1x M20 |
| Кабельный отвод | прямое |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | PA |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Наружный диаметр кабеля | 4 мм ... 7 мм |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M20 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| Ударная прочность | IK06 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Тип монтажа | Фиксация в нижней части корпуса |
| Номер артикула | 1249556 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF7 |
| Ключ изделия | AF7AFX |
| GTIN | 4063151353667 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 31,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 31 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Комплект вставных соединителей 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Комплект вставных соединителей 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Патч-кабель 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Патч-кабель 1413166
Преимущества для вас
Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата