HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - Комплект вставных соединителей
1408794

Набор штекерных соединителей EVO, серия B24, пластиковый корпус, состоящий из сальникового и монтажного корпуса, контактные вставки рush-in: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия



Преимущества для вас

Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
Малый вес
Снижение риска выпадения конденсата