FL SWITCH 2214-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1006188

Managed Switch 2000 серия, 14 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SFP-порты 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
MRP (клиент и менеджер)
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
VLAN
RSTP
Модуль памяти настроек конфигурации
Управление через сеть Интернет, SNMP
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™