FL SWITCH 2208
-
Industrial Ethernet Switch
2702327
Managed Switch 2000 серия, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 119 мм |
| Общая информация | Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату) |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Материал корпуса | Поликарбонат РС армированный стекловолокном |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 8 (порты RJ45) |
| Цифровой: | |
| Наименование, выход | Выход аварийного сигнала |
| Серия изделий | Managed Switch 2000 |
| Конструкция | В форме книги |
| MTTF | 494,02 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 235,18 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 29,73 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
| Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 | |
| Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2 | |
| Задержка сигнала | ≥ 6,5 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100 Мбит/с, в зависимости от размера кадра) |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (VDE 0106) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функции коммутатора | |
| Функция диагностики | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | тип. 24 В DC |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class B |
| Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET |
| Fast Startup | |
| Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (до 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Таблица MAC-адресов | 8k |
| Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
| Ролевое управление пользователями (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Резервирование | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Системное резервирование PROFINET S2 | |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Другие функции | Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1) |
| Передача Modbus/TCP | |
| Синхронизация времени | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Функции безопасности | |
| Защита портов | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Потребляемый ток | 190 мА |
| Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
| LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,95 Вт (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
| Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 57 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 1,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 1,3 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
| Потребляемый ток, типовой | 185 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C) |
| Потребляемый ток | 190 мА |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | тип. 24 В DC |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Указание по типу подключения | В качестве соединительного кабеля использовать только медные провода с допустимым диапазоном температуры (-40 °C ... 75 °C) |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 110 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
| Разрешение на применение в судостроении | Протестировано в соответствии с МЭК 60945 и IACS E10 |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | DEMKO 16 ATEX 1709X |
| IECEx | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | IECEx ULD 16.0018 X |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus |
| UL Ex, США / Канада | |
| Маркировка | Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4 |
| Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Сертификат | E366272 |
| Указание | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
| EAC Ex | |
| Маркировка | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Сертификат | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
| Для EAC Ex действительно следующее: | |
| Маркировка | При монтаже использовать походящий допущенный корпус со степенью защиты не ниже IP66. |
| На корпусе/шкафу управления должна быть размещена предупреждающаяя надпись, запрещающая открывать корпус или шкаф во взрывоопасной зоне. | |
| Эксплуатация устройства допускается только при условии, что все оптические порты заняты подключенными устройствами или закрыты прилагаемыми заглушками. | |
| CCC / China-Ex | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | 2022122310115629 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIMA22UKEX2702910X |
| Данные судостроения | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Вибрации | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение помех) Класс A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение кондуктивных помех) Класс A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
| Номер артикула | 2702327 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN121 |
| GTIN | 4055626128931 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 347 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 230 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2cc7e68e-fb40-475d-8aab-109b0538d94b |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 12,52 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ПО для сетевого управления 2702889
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Разъемы для печатной платы 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456045
Преимущества для вас
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
VLAN
MRP (клиент и менеджер)
RSTP
Управление через сеть Интернет, SNMP
Модуль памяти настроек конфигурации
Узкая конструкция
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™