FL SWITCH 1105N-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1085171

Узкий коммутатор Ethernet, пять портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поддержка передачи Jumbo-кадров (размер кадра до 9216 байт/кадр)
Порты RJ45 поддерживают скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени, выведения аварийных сообщений и диагностики
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж