FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим, разъем SC-D, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing
Подробная информация о продукте
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 117 мм |
| Глубина | 84 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Материал корпуса | Поликарбонат РС армированный стекловолокном |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Количество интерфейсов | 4 |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45 |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 4 (порты RJ45) |
| Входной буфер | 768 кбит |
| Выходной буфер | 768 кбит |
| Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | SC |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Излучаемая мощность, минимальная | -20 дБм |
| Излучаемая мощность, максимальная | -14 дБм |
| Чувствительность приемника, минимальная | -31 дБм |
| Чувствительность приемника, максимальная | 0 дБм |
| Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
| Дальность передачи | 8 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
| 4,29 км (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
| Длина волны | 1300 nm |
| Количество каналов | 1 (SC, многомодовый) |
| Серия изделий | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 115,1 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
| 427,5 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) | |
| 279,5 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день)) | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
| Автосогласование | |
| Режим переключения на передачу с промежуточным хранением | |
| Функции коммутатора | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
| Автосогласование | |
| Режим переключения на передачу с промежуточным хранением | |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class A |
| Таблица MAC-адресов | 2k |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |
| Другие функции | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Приоритизация по Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Энергосберегающий Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
| Автосогласование | |
| Режим переключения на передачу с промежуточным хранением | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,196 Вт (при 24 В DC) |
| Среда передачи | Медь |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC |
| Электропитание (AC) | 24 В AC (50/60 Гц) |
| Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 32 В DC |
| 18 В AC ... 30 В AC (50/60 Гц) | |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, макс. | 244 мА (при 9 В DC) |
| Потребляемый ток, типовой | 59 мА (при 24 В DC) |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Питание |
| вставной | да |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP30 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | 2000 м (максимальный) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
| Соответствие/сертификаты | |
| UL, США / Канада | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2019 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN_61000-6-4:2019 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Неуправляемый коммутатор |
| Автосогласование | |
| Режим переключения на передачу с промежуточным хранением | |
| Индикатор состояния | Светодиодные индикаторы: US, наличие связи и активация порта |
| Номер артикула | 1084159 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNN |
| Ключ изделия | DNN116 |
| GTIN | 4055626821559 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 217 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 136 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,606 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Разъемы для печатной платы 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Разъемы для печатной платы 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Монтажная плата 1085488
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
Преимущества для вас
Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени, выведения аварийных сообщений и диагностики
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж