The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SAC-3P- 1,5-PVC/A - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1415920

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана A, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания