SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404823
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана C (8 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,6 Нм (Соединители для клапанов) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | TPU |
| Материал корпуса штекера для клапана | TPU |
| Материал контакт | CuSn |
| Материал контактной вставки штекера для клапана | PA 6.6 |
| Материал, контактная поверхность | Sn |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 24 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Параметры штекера клапана | |
| Крепежные винты | M2,5 x 27,5 |
| Индикатор состояния | 1 светодиодный индикатор |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры для клапана C (8 мм) |
| Полюсов | 3 |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Sn (Поверхность контакта) | |
| PA 6.6 (Держатель контактов) | |
| TPU (Корпус) | |
| Защитная схема | Диод Зенера |
| Длина кабеля | 10 м |
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 38,6 кг/км |
| UL AWM Style | 2464 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | 39 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 1200 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
| Негорючесть | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекер клапана) | -20 °C ... 85 °C (Вентильный штекер) |
| Обозначение стандарта | Разъемы для клапанов |
| Стандарты/нормативные документы | EN 175301-803 |
| Номер артикула | 1404823 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1DEA |
| GTIN | 4046356726535 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 362,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 362,6 g |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Наши провода из ПВХ для средних механических нагрузок