SAC-5P-MS/0,85-28R SCO RAIL
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1441182
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PE-X без галогенов, черный, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 0,85 м, для железнодорожного транспорта
Подробная информация о продукте
| Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Применение | для железнодорожного транспорта |
| Полюсов | 5 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса ручки | PA 6.6 |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 5 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Длина кабеля | 0,85 м |
| RADOX®, черный, экранированный [28R] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 70 кг/км |
| Полюсов | 5 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | RADOX®, черный, экранированный [28R] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,18 мм |
| AWG, сигнальная линия | 20 |
| Сечение жил кабеля | 5x 0,5 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,43 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,20 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | PE-X |
| Отдельная жила, цвет | белый 1, белый 2, белый 3, белый 4, белый 5 |
| Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 40,1 Ом/км |
| Номинальное напряжение, кабель | 600 В AC (Линия-земля, U0) |
| 1000 В AC (Линия-земля, U) | |
| ≤ 720 В AC (Линия-земля) | |
| ≤ 1200 В AC (Линия-земля, Um) | |
| ≤ 900 В DC (Линия-земля, V0) | |
| ≤ 1500 В DC (Линия-линия) | |
| Испытательное напряжение | 3500 В AC (50 Гц, 5 мин) |
| 8400 В DC (50 Гц, 5 мин) | |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 19 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 25 мм |
| Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| согласно ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Коррозийность газов, выделяемых при горении | EN 50267-2-2 |
| Токсичность газов, выделяемых при горении | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Плотность дымовых газов | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Маслостойкость | согласно IRM 902, 72 h при 100 °C |
| Противопожарная защита для рельсовых автомобилей | BS 6853 (Категория Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Категория Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Ступени противопожарной защиты 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Категория A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Класс C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Уровень опасности LR1 - LR4) | |
| Стойкость, прочие данные | стойкость к горючим веществам (согласно IRM 903, 168 h при 70 °C) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 120 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50155 |
| Номер артикула | 1441182 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CDA |
| GTIN | 4063151822668 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 77,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 77,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 4b86abb7-ff97-4454-9202-7a12d2869da5 |
Совместимые изделия
-
-
SAC-5P-FS SCO RAIL/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1412172
-
SAC-5P-FR SCO RAIL/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1412173
-
SAC-5P-MS-FS SCO RAIL/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1412176
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Колпачок 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
PATG HF 3/18 - Держатель маркировки проводника 1014059
-
PATG HF 3/23 - Держатель маркировки проводника 1014060
-
PATG HF 3/30 - Держатель маркировки проводника 1014061
-
PATG HF 4/18 - Держатель маркировки проводника 1014065
-
PATG HF 4/23 - Держатель маркировки проводника 1014066
-
PATG HF 4/30 - Держатель маркировки проводника 1014067
-
KMK HP (25X6) - Держатель для маркировки кабеля 0830720
-
KMK HP (29X8) - Держатель для маркировки кабеля 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Маркировка проводов 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Маркировка проводов 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Маркировка проводов 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Маркировка проводов 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Держатель маркировки кабеля 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Держатель маркировки кабеля 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Держатель маркировки кабеля 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Держатель маркировки кабеля 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Держатель маркировки кабеля 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Штекерный соединитель 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Штекерный соединитель 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Штекерный соединитель 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Штекерный соединитель 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Штекерный соединитель 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Штекерный соединитель 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Штекерный соединитель 1021816
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
Стойкость к воздействию температуры – протестировано в расширенном диапазоне и при резких перепадах температуры
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок